MAX16835
新規設計に推奨高電圧、350mA、可変リニア高輝度LEDドライバ
長いLEDストリング用、3.5%の電流精度を提供する350mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
製品の詳細
- 動作範囲:+6.5V~+40V
- 調整可能なLED電流(35mA~350mA)
- 出力電流精度:±3.5%
- 低ドロップアウト電圧(0.55V typ)のパス素子内蔵
- 出力短絡保護
- +5Vの安定化出力と4mAのソース電流
- サーマルシャットダウン
- 差動LED電流検出
- 調光インタフェース用の高電圧イネーブル端子
- 低シャットダウン消費電流:35µA typ
- 低い200mV電流検出リファレンスによって電力消費が低減
- 波形整形エッジによって、PWM調光時の放射EMIを抑制
- 放熱特性に優れた5mm x 5mmの小型16ピンTQFNパッケージで提供
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
電流レギュレータのMAX16835は、6.5V~40Vの入力電圧範囲で動作し、合計最大350mAを1ストリング以上の高輝度LED (HB LED)に供給します。MAX16835の出力電流は、LEDと直列の外部電流検出抵抗を使用して調整されます。イネーブル入力によって、広範囲の「パルス」調光が可能です。波形整形回路によってEMIが低減されます。差動電流検出入力によってノイズ耐性が増大します。MAX16835は、高電圧入力を必要とするアプリケーションに最適で、最大40Vの自動車のロードダンプに耐えることができます。内蔵のパス素子は、外付け部品数を最小限に抑えながら、±3.5%の出力精度を提供します。5Vにレギュレートされた出力や、短絡保護および過熱保護機能が追加されています。
MAX16835は、放熱特性に優れた5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載インテリア:マップライト、カーテシランプ、およびクラスタ照明
- 車載エクステリア:テールランプおよびCHMSL
- 緊急車両用警報ライト
- ナビゲーションおよび航海ナビゲータ
- 一般イルミネーション
- 信号、ガソリンキャノピ、ビーコン
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16835ATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16835ATE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16835ATE+ | 製造中 | |
MAX16835ATE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16835に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める