MAX16824
製造中高電圧、3チャネルリニア高輝度LEDドライバ
小型およびシンプルなドライバ回路用、個別に調光可能な、3チャネルLEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.23
製品の詳細
- 動作範囲:6.5V~28V
- 出力は長いLEDストリング用の36V電源に接続可能
- 個別に調整可能なLED電流を備えた3つの36V定格出力チャネル
- チャネル当りの出力電流:150mA
- LED電流精度:±5%
- PWM調光
- 3つの独立した調光制御入力(MAX16824)
- 4線式シリアルインタフェースのLED電流チョッピング(MAX16825)
- 4mA供給能力の+5V (±5%)レギュレート出力
- 高速過渡調光応答
- 200mV電流検出リファレンスによる小さな電力損失
- サーマルシャットダウン
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 放熱特性に優れたエクスポーズドパッド付き、16ピンTSSOPパッケージ
3チャネルLEDドライバのMAX16824/MAX16825は、6.5V~28Vの入力電圧範囲で動作します。これらのデバイスは、36V定格の3つのオープンドレイン定電流シンク出力を提供し、最大150mAの電流を高輝度LED (HB LED)の各ストリングに供給します。各出力の電流は、外付け電流検出抵抗によって設定可能です。MAX16824は、出力電流のデューティサイクルを制御する3つのPWM入力を備えているため、広いLED調光範囲を実現することができます。PWM入力は、それぞれ対応する出力のオン/オフ制御としても機能します。MAX16825は、4線式シリアルインタフェース、3ビットシフトレジスタ、および3ビットのトランスペアレントラッチを提供します。このシリアルインタフェースによって、マイクロコントローラは、4つの入力(DIN、CLK、LE、アクティブローOE)、および1つのデータ出力(DOUT)を使用して出力チャネルを設定することができます。DOUTによって、複数のドライバをカスケード接続して連動させることができます。
MAX16824/MAX16825の内蔵パス素子によって、外付け部品数が最小限に抑えられると同時に、±5%のLED電流精度が得られます。その他の機能として、このデバイスはさらに4mAの出力電流能力と過熱保護を備えた+5V (±5%)のレギュレート出力を提供します。
MAX16824/MAX16825は、放熱特性に優れた16ピンTSSOP-EPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 建築および装飾用照明
- 車載照明
- 屋内および屋外LEDビデオディスプレイ
- 産業用照明
- LCDディスプレイのバックライト
- ムード照明
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16824AUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16824AUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16824AUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16824AUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16824に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める