MAX1676

製造中

高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ

小型、低コスト、低ノイズ設計:インダクタダンピングスイッチ、リンギングを除去、EMIを改善

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率:94% (200mA出力時)
  • 自己消費電流:16µA
  • 同期整流器内蔵(外部ダイオード不要)
  • ロジック制御シャットダウン:0.1µA
  • LBI/LBOローバッテリ検出
  • リップル減少のための選択可能な電流制限値
  • 低ノイズ、アンチリンギング機能(MAX1676)
  • 8ピンおよび10ピンµMAXパッケージ
  • 組み立て済み評価キット(MAX1676EVKIT)
MAX1676
高効率、低消費電流、小型、ステップアップDC-DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1676EVKIT

MAX1676の評価キット

機能と利点

  • 同期整流による高効率動作
  • 入力電源電圧:0.7Vまで動作可能
  • 外部ショットキダイオード不要 (セル複数個の場合)
  • 可変電流制限(0.5Aまたは1.0A)
  • ダンピング回路によりEMIを低減
  • 自己消費電流:16µA
  • シャットダウン電流:0.1µA (typ)
  • ローバッテリ検出(LBI/LBO)
  • 10ピンµMAX®パッケージ
  • 実装表面構造
  • 完全組み立て、試験済み

製品詳細

MAX1676は、ポータブルハンドヘルド機器に最適な高効率、ステップアップDC-DCコンバータです。入力電圧は0.7V~5.5Vで、高い出力電圧に変換します。MAX1676にはダンピング回路(BATT端子)を備え、これによりインダクタリンギングを抑制し、電磁干渉(EMI)を減少できます。

MAX1676評価キット(EVキット)は、表面実装部品を使用した組立・テスト済みのPC基板です。本キットではジャンパ3個が用意されており、出力電圧の選択、電流リミット、およびシャットダウン制御が簡単に行えます。

出力電圧は可変、ピン選択可能です。移動可能なジャンパで、3.3Vまたは5.0Vのいずれかの出力電圧を選択できます。ジャンパをオープンにし、抵抗分圧器に接続すれば電圧を2V~5.5Vの間に設定できます。またインダクタ電流制限も0.5Aまたは1.0Aのいずれかを選択できます。シャットダウンモード時、消費電流は僅か0.1µAです。

アプリケーション

  • 1~3セル用ハンドヘルド機器
  • ハンドヘルドコンピュータ
  • 医療用機器
  • ページャ
  • PDA
  • RFタグ
  • ワイヤレス電話

MAX1676EVKIT
MAX1676の評価キット

最新のディスカッション

MAX1676に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める