MAX1623
製造中同期整流器および内部スイッチ付き、3A、低電圧、ステップダウンレギュレータ
同期整流器付き業界最小の3A DC-DC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.08
製品の詳細
- 出力精度:±1% (ラインおよび負荷レギュレーションを含む)
- 効率:94%
- 内部スイッチ
- 55mΩ PMOSパワースイッチ
- 60mΩ NMOS同期整流器スイッチ
- 保証負荷能力:3A
- 最小限の外部部品点数で動作
- 出力電圧:ピン選択の固定3.3V、2.5Vまたは可変(1.1V~3.8V)
- 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
- 消費電流:400µA (typ)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 一定オフ時間のPWM動作
- スイッチング周波数:350kHzまで
- 軽負荷ではIdle Mode™
- サーマルシャットダウン保護
- パッケージ:20ピンSSOP
MAX1623は、ノートブックおよびデスクトップコンピュータにローカルCPUおよびバス終端電源を提供する同期整流付きのスイッチモードバックレギュレータです。内部55mΩ (typ) 3A PMOSパワースイッチおよび60mΩ (typ) 3A NMOS同期整流器スイッチが5V電源から95% (typ)の効率で最大3Aの負荷電流を供給します。出力精度は、ラインおよび負荷レギュレーションを含めて±1%です。
MAX1623は、一定オフ時間電流モードパルス幅変調(PWM)制御方式を採用しています。スイッチング周波数は最大350kHzです。TOFFピンの外付抵抗により、オフ時間を設定します。これにより、スイッチング周波数、出力スイッチングノイズおよびインダクタサイズの設計がフレキシブルになります。本デバイスは、省スペースの20ピンSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 5Vから3.3Vへの変換
- CPUドータカード電源
- デスクトップコンピュータバス終端電源
- DSP電源
- ノートブックコンピュータCPU I/O電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1623EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1623EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1623に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める