MAX1534

製造中

高効率、トリプル出力、ノートブックコンピュータ用、キープアライブ電源

ノートブックコンピュータ用、高効率、トリプル出力、キープアライブ電源

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.60
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1個のスイッチングレギュレータおよび2個のリニアレギュレータ
  • スイッチングレギュレータ
    • 入力電圧範囲:+4.5V~+24V
    • 95%以上の高効率
    • 出力電流:最大500mA
    • スイッチング周波数:最大200kHz
    • 固定5V、または可変出力電圧
    • 内蔵0.5Ω PMOSスイッチ
    • 100%最大デューティサイクルによる低ドロップアウト動作
  • 2個の低ドロップアウトリニアレギュレータ
    • 出力電流:最大160mA (1レギュレータ当たり)
    • OUT1の出力電圧:可変/3.3V
    • OUT2の出力電圧:可変/1.8V
  • 出力電圧精度:±1.5%
  • ローバッテリ検出用±4%精度シャットダウン
  • サーマルシャットダウン保護
  • POK出力
  • 標準スタンバイ電力:1mW
MAX1534
高効率、トリプル出力、ノートブックコンピュータ用、キープアライブ電源
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX1776 製造中 24V、600mA内部スイッチ、100%デューティサイクル、ステップダウンコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1534EVKIT

MAX1534の評価キット

機能と利点

  • トリプル出力電源
    • 500mAで5.0V (typ)
    • 160mAで3.3V
    • 160mAで1.8V
  • パワーMOSFETを内蔵
  • 入力電源範囲:4.5V~24V
  • 可変インダクタ電流制限
  • 固定または可変出力
  • パワーOK (POK)出力
  • シャットダウン消費電流:3.5µA (typ)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1534の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、MAX1534トリプル出力キープアライブ電源ICの評価に使用します。MAX1534は、1個の高性能ステップダウンコンバータと2個の低ドロップアウトレギュレータ(LDO)を内蔵しています。ステップダウンコンバータは5.0Vに設定され、最大500mAを供給します。第1および第2LDOは、それぞれ最大160mAまでの電流で3.3Vおよび1.8Vに設定されています。パワーマネージメント機能には、高精度シャットダウン入力およびパワーOK (POK)出力があります。また、この評価キットでは、フィードバック抵抗のための追加パッドがあり、出力電圧を調整できます。

アプリケーション

  • 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
  • ハンドヘルド機器
  • キープアライブ電源
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • スタンドバイ電源
  • Wake On LAN®

MAX1534EVKIT
MAX1534の評価キット

最新のディスカッション

MAX1534に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品