MAX1437B

製造中

シリアルLVDS出力、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、1.8V ADC

MAX1437と機能互換で実装面積は小型

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$110.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 優れたダイナミック性能
    • 70.2dB SNR (5.3MHzの場合)
    • 98dBc SFDR (5.3MHzの場合)
    • チャネルアイソレーション:82dB (5.3MHzの場合)
  • 超低電力
    • チャネル当り96mW (通常動作)
  • シリアルLVDS出力
  • ピン選択可能なLVDS/SLVS (スケーラブル低電圧信号)モード
  • LVDS出力は最大30インチのFR-4バックプレーン接続をサポート
  • ディジタル信号の完全性確認用テストモード
  • 完全差動アナログ入力
  • 広い差動入力電圧範囲:1.4VP-P
  • 1.24Vの高精度バンドギャップリファレンス内蔵
  • クロックデューティサイクルイコライザ
  • エクスポーズドパッド付き、小型68ピンTQFNパッケージ
  • 評価キット入手可能(MAX1437BEVKITを注文してください)
MAX1437B
シリアルLVDS出力、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、1.8V ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX1436 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、40Msps、1.8V ADC
標準の高速A/Dコンバータ 4
MAX1436B 製造中 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、40Msps、1.8V ADC
MAX1438 製造中 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、65Msps、1.8V ADC
MAX1434 製造中 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、10ビット、50Msps、1.8V ADC
MAX1437 製造中止 シリアルLVDS出力付き、オクタル(8回路)、12ビット、50Msps、1.8V ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品