MAX132

製造中

±18ビットADC、シリアルインタフェース付

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.18
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Low Supply Current:
    • 60µA (Normal Operation)
    • 1µA (Sleep-Mode Operation)
  • ±0.006% FSR Accuracy at 16 Conv/sec
  • Low Noise: 15µVRMS
  • Serial I/O Interface with Programmed Output for Mux and PGA
  • Performs up to 100 Conv/sec
  • ±2pA Input Current
  • 50Hz/60Hz Rejection
MAX132
±18ビットADC、シリアルインタフェース付
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MAX11209 製造中 プログラマブルゲイン、GPIOを備えた、18ビット、超低電力、デルタシグマADC
MAX11212 製造中 2線式シリアルインタフェース内蔵、18ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 2
MAX1401 製造中 +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC
MAX1403 製造中 +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX132EVKIT

MAX132の評価キット

機能と利点

  • Fully Functional 18-Bit ADC
  • ±5V Input Range
  • Single +5V Supply Operation
  • IBM-Compatible Software Included
  • Complete 80C32 Code Listing Provided

製品詳細

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業用プロセス制御
  • 遠隔データ収集
  • トランスデューサ信号測定圧力、フロー、温度、電圧電流、抵抗、重量

MAX132EVKIT
MAX132の評価キット

最新のディスカッション

MAX132に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品