MAX11212

製造中

2線式シリアルインタフェース内蔵、18ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC

24/20/16ビットファミリのピンコンパチブルバージョン

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 18ビットフルスケール分解能
  • 720nVRMSノイズ(MAX11212B)
  • 3ppm INL
  • ミッシングコードなし
  • 超低消費電力
    • 動作モード電流ドレイン:300µA (max)以下
    • スリープモード電流ドレイン:0.1µA以下
  • アナログ電源電圧範囲:2.7V~3.6V
  • ディジタルおよびI/O電源電圧範囲:1.7V~3.6V
  • 完全差動信号入力
  • 完全差動リファレンス入力
  • 内部システムクロック:
    • 2.4576MHz (MAX11212A)
    • 2.2528MHz (MAX11212B)
  • 外部クロック
  • シリアル2線式インタフェース(クロック入力およびデータ出力)
  • オンデマンドオフセットおよび利得自己較正
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • ±2kV ESD保護
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠µMAXパッケージ
MAX11212
2線式シリアルインタフェース内蔵、18ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX11211 製造中 プログラマブルゲイン、GPIOを備えた、18ビット、超低電力、デルタシグマADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 3
MAX1400 製造中 +5V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマデルタ) ADC
MAX1403 製造中 +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC
MAX1401 製造中 +3V、18ビット、低電力、マルチチャネル、オーバサンプリング(シグマ-デルタ) ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX11212に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品