MAX1272

製造中

フォルト保護、12ビットADC、ソフトウェア選択可能な入力範囲

フォルト保護、12ビットADC、ソフトウェア選択可能入力範囲

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.16
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ソフトウェアで選択可能な4種類の入力範囲
    • MAX1272:0~10V、0~5V、±10V、±5V
    • MAX1273:0~VREF、0~VREF / 2、±VREF、±VREF / 2
  • 12ビット分解能、ミッシングコードなし
  • 単一電源動作:5V
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応3線式インタフェース
  • サンプリングレート:87ksps
  • ±12V障害保護アナログ入力(MAX1272)
  • 内蔵(4.096V)と外付け(2.4V~4.18V)リファレンス
  • 低電力
    • 1.5mA (87ksps時)
    • 0.4mA (10ksps時)
    • 0.2mA (1ksps時)
  • 4種類のパワーダウンモード
  • 8ピンPDIPパッケージ
MAX1272
フォルト保護、12ビットADC、ソフトウェア選択可能な入力範囲
MAX1272、MAX1273:標準動作回路
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MAX189 製造中 +5V、低電力、12ビットシリアルADC
MAX1241 製造中 +2.7V、低電力、12ビットシリアルADC、8ピンSO
マルチプレクスA/Dコンバータ 2
MAX1270 製造中 マルチレンジ、+5V、8チャネル、シリアル12ビットADC
MAX1271 製造中 マルチレンジ、+5V、8チャネル、シリアル12ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1272EVSYS

MAX1272およびMAX1273の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
  • 便利なテストポイントをボードに実装
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS-232/COMポート付きWindows® 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポート付きWindows 2000/XPに対応

製品詳細

MAX1272の評価システム(EVシステム)は、MAX1272の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成される12ビット、マルチレンジ、シングルチャネルの総合データ収集システムです。

パソコン(PC)を使用するMAX1272の総合評価には、統合EVシステム(MAX1272EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や、他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1272EVKIT)を別途お求めください。

また、MAX1272のEVキットを使って、MAX1273CPA (8ピンDIP)を評価することもできます。

アプリケーション

  • 自動試験
  • バッテリ駆動機器
  • データ収集システム
  • 産業用制御システム
  • 医療用機器
  • ロボット工学

MAX1272EVSYS
MAX1272およびMAX1273の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

max1272に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品