MAX1271
製造中マルチレンジ、+5V、8チャネル、シリアル12ビットADC
12ビット、8チャネル、±17Vフォルト保護入力付きシリアルADC
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.85
製品の詳細
- 12ビット分解能、1/2 LSB直線形
- 電源:+5V単一
- 3線式インタフェース:SPI/QSPI、およびMICROWIREにコンパチブル
- ソフトウェア選択可能な4入力範囲
- MAX1270:0~+10V、0~+5V、±10V、±5V
- MAX1271:0~VREF、0~VREF/2、±VREF、±VREF/2
- アナログ入力チャネル数:8
- サンプリングレート:110ksps
- 入力マルチプレクサの過電圧許容値:±16.5V
- リファレンス:内部4.096Vまたは外部より供給
- パワーダウンモード数:2
- 内部または外部クロック
- パッケージ:24ピンナローDIP/28ピンSSOP
MAX1270/MAX1271はマルチレンジの12ビットデータ収集システム(DAS)で、+5V単一電源で動作し、アナログ入力信号範囲がグランド以下でも電源電圧以上でも受付ます。本製品は8チャネルのアナログ入力を装備し、チャネル毎に独立した各種のレンジ設定がソフトウェアでできます。MAX1270に設定できる有効なレンジは±10V、±5V、0~+10V、0~+5Vで、MAX1271の場合は±VREF、±VREF/2、0~VREF、0~VREF/2です。このレンジの切換機能は、ダイナミックレンジを実質的に14ビットに拡張させ、また+5Vの単一電源システムでありながら、直接インタフェースできるセンサは、4mA~20mA、±12V、または±15V形式というように、柔軟性にも富んでいます。コンバータ自体は±16.5Vのフォルト保護機能を備えているので、どのチャネル上で発生したフォルト状態も、他の動作中のチャネルの変換結果に影響を与えません。さらに優れた特長は、5MHz帯域のトラック/ホールド、ソフトウェアで選択できる内部/外部クロック、110kspsのスループットレート、内部の4.096Vまたは外部リファレンスでの動作など、高度で多彩な機能を装備していることです。
MAX1270/MAX1271シリアルインタフェースはSPI™/QSPI™、およびMICROWIRE™機器とも、外部ロジック回路なしで直接接続できます。
本製品はハードによる1つのシャットダウン入力(/SHDN)に加え、ソフトで選択できる2つのパワーダウンモードを備えており、スタンバイ(STBYPD)またはフルパワーダウン(FULLPD)は変換と変換の間を低電流のシャットダウン状態にします。このスタンバイモードのとき、リファレンスバッファはアクティブを維持し、スタートアップの遅延を防止します。
MAX1270/MAX1271は24ピンのナローDIPパッケージ、および省スペースの28ピンSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 自動試験
- バッテリ駆動機器
- データ収集システム
- 産業用制御システム
- 医療用機器
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1271ACAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1271ACNG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX1271AEAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1271BCAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1271BCAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1271BEAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1271BEAI+T | 28-SSOP-5.3_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX1271ACAI+ | 製造中 | |
MAX1271ACNG+ | 製造中 | |
MAX1271BCAI+ | 製造中 | |
MAX1271BCAI+T | 製造中 | |
MAX1271BEAI+ | 製造中 | |
MAX1271BEAI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
マルチプレクスA/Dコンバータ 9 | ||
MAX127 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付 |
MAX128 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付 |
MAX196 | 製造中 | 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付 |
MAX197 | 製造中 | マルチレンジ(±10V、±5V、+10V、+5V)、シングル+5V、12ビットDAS、8+4バスインタフェース付 |
MAX198 | 製造中 | 6チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS、12ビットバスインタフェースおよびフォルト保護付 |
MAX199 | 製造中 | 8+4バスインタフェースおよびフォルト保護付き、8チャネル、マルチレンジ、5V、12ビットDAS |
MAX11637 | 製造中 | 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX146 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX11629 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
max1271に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める