MAX189

製造中

+5V、低電力、12ビットシリアルADC

3VアプリケーションについてはMAX1240をご参照ください。

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 12ビット分解能
  • 積分非線形性:±½ LSB (MAX187A/MAX189A)
  • 内部トラック/ホールド、75kHzのサンプリングレート
  • +5V単一電源動作
  • 低電力:
    • 2µAのシャットダウン電流
    • 1.5mAの動作電流
  • 内部バッファ付きリファレンス:4.096V (MAX187)
  • 3線式シリアルインタフェース、SPI、QSPI、およびMICROWIREに対応
  • 小型8ピンPDIPおよび16ピンSO
MAX189
+5V、低電力、12ビットシリアルADC
MAX187、MAX189:ファンクションダイアグラム
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3
MAX1240 製造中 +2.7V、低電力、12ビットシリアルADC、8ピンSO
MAX1241 製造中 +2.7V、低電力、12ビットシリアルADC、8ピンSO
MAX1272 製造中 フォルト保護、12ビットADC、ソフトウェア選択可能な入力範囲
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX187EVKIT

MAX187の評価キット

機能と利点

  • Evaluates MAX187 and MAX189
  • Complete Evaluation System Includes EV Kit and 68HC16 µC Module
  • 12-Bit Resolution ADC
  • QSPI Serial Interface
  • 0V to 4.096V Input Range
  • Internal Reference Voltage (MAX187)
  • Low-Supply-Current Shutdown Mode
  • Complete Source Code provided
  • Proven PC Board Layout
  • Convenient Test Points Provided on Board
  • User Prototype Area
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • 高精度プロセス制御
  • 絶縁型データ収集
  • ポータブルデータロギング
  • 遠隔デジタル信号処理

MAX187EVKIT
MAX187の評価キット

最新のディスカッション

max189に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品