MAX1241
製造中+2.7V、低電力、12ビットシリアルADC、8ピンSO
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.38
製品の詳細
- 電源:
- +2.7V~+3.6V単一(MAX1240)
- +2.7V~+5.25V単一(MAX1241)
- 分解能:12ビット
- 2.5Vリファレンス内蔵(MAX1240)
- 小型パッケージ:8ピンPDIP/SO
- 低電力:
- 3.7µW (73ksps、MAX1240)
- 3mW (73ksps、MAX1241)
- 66µW (1ksps、MAX1241)
- 5µW (パワーダウンモード)
- 内部トラック/ホールド
- 3線シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE
- 内部クロック
MAX1240/MAX1241は、8ピンパッケージに収められた低電力、12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1240は単一+2.7V~+3.6V電源で動作し、MAX1241は単一+2.7V~+5.25V電源で動作します。どちらのICも7.5µsの逐次比較ADC、高速トラック/ホールド(1.5µs)、クロックおよび高速3線シリアルインタフェースを備えています。
電力消費は、73kspsの最大サンプリング速度で僅か37mW (VDD = 3V)となっています。2µAシャットダウンモードにより、低スループットレート時の電力節減を実現しています。
MAX1240は2.5Vリファレンスを内蔵し、MAX1241は外部リファレンスを必要とします。MAX1241は、0V~VREFの信号を受け付け、リファレンス入力範囲は正電源電圧が含まれます。外部クロックが、3線インタフェースからデータにアクセスします。このインタフェースは、標準マイクロコントローラI/Oポートに直接接続しており、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルです。
これらのコンバータは、優れたAC特性および超低電力特性に加えて、使いやすくパッケージが小型のため、リモートセンサおよびデータ収集アプリケーション、あるいはその他の省電力、小型化が必要な回路に最適です。MAX1240/MAX1241は、8ピンPDIPおよびSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- 絶縁型データ収集
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1241ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1241ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241BCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1241BCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241BCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241BEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1241BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241CCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241CCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241CEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1241CESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241CESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
MAX1241ACSA+ | 製造中 | |
MAX1241ACSA+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX1241AESA+ | 製造中 | |
MAX1241AESA+T | 製造中 | |
MAX1241BCSA+ | 製造中 | |
MAX1241BCSA+T | 製造中 | |
MAX1241BESA+ | 製造中 | |
MAX1241BESA+T | 製造中 | |
MAX1241CCSA+ | 製造中 | |
MAX1241CCSA+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX1241CESA+ | 製造中 | |
MAX1241CESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1241に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める