MAX144
製造中+2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.90
製品の詳細
- 単一電源:+2.7V~+5.25V
- 2つのシングルエンドチャネル(MAX144)
- 1つの疑似差動チャネル(MAX145)
- 低電力:
- 0.9mA (108ksps、+3V電源)
- 100µA (10ksps、+3V電源)
- 10µA (1ksps、+3V電源)
- 0.2µA (パワーダウンモード)
- 内部トラック/ホールド
- サンプリングレート:108ksps
- 3線式シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- パッケージ:省スペースの8ピンµMAX
- ピンコンパチブルの10ビットバージョンも供給
MAX144/MAX145は低電力12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。パッケージは8ピンµMAX®およびDIPが用意されています。いずれも+2.7V~+5.25V単一電源で動作し、7.4µsの逐次比較ADC、自動パワーダウン、高速ウェイクアップ(2.5µs)、内蔵クロックおよび高速3線式シリアルインタフェースを備えています。
最大サンプリングレート108kspsにおける消費電力は僅か3.2mW (VDD = +3.6V)です。低スループットレートにおいては、自動シャットダウン(0.2µA)によってさらに消費電力を低減しています。
MAX144は2チャネルのシングルエンド動作で、0~VREFの入力信号を許容します。MAX145は0~VREFの疑似差動入力を許容します。外部クロックが3線式インタフェースからデータにアクセスします。このインタフェースは、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルです。
本製品は、優れた動的性能および低電力特性に加え、パッケージが小型で使いやすく、バッテリ駆動およびデータ収集アプリケーション、あるいはその他の省電力、小型化が必要な回路に最適です。ピンコンパチブルの10ビットADCについては、MAX157およびMAX159を参照して下さい。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- 絶縁型データ収集
- 医療用機器
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御監視
- システム監視
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX144ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX144ACUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX144ACUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX144AEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX144AEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX144BCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX144BCUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX144BCUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX144BEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX144BEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
MAX144ACUA+ | 製造中 | |
MAX144ACUA+T | 製造中 | |
MAX144AEUA+ | 製造中 | |
MAX144AEUA+T | 製造中 | |
MAX144BCUA+ | 製造中 | |
MAX144BCUA+T | 製造中 | |
MAX144BEUA+ | 製造中 | |
MAX144BEUA+T | 製造中 | |
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX144ACUA+ | 製造中 | |
MAX144ACUA+T | 製造中 | |
MAX144AEUA+ | 製造中 | |
MAX144AEUA+T | 製造中 | |
MAX144BCUA+ | 製造中 | |
MAX144BCUA+T | 製造中 | |
MAX144BEUA+ | 製造中 | |
MAX144BEUA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX1330 | ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS | |
MAX1393 | 1.5V~3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3 | ||
MAX159 | 最終販売 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル10ビットADC、8ピンµMAX |
MAX1284 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
MAX1288 | 製造中 | 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 2 | ||
MAX157 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル10ビットADC、8ピンµMAX |
MAX1329 | 製造中 | ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ内蔵、12/16ビットDAS |
最新のディスカッション
max144に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める