MAX11160
製造中16ビット、500ksps、+5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ
リファレンス内蔵ADC、業界標準10ピンパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.69
製品の詳細
- 高いDC/AC精度によって測定品質を向上
- 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
- スループットレート:500ksps、パイプライン遅延/レイテンシなし
- SN比:91.7dB、THD:-103dB (10kHz時)
- 遷移ノイズ:0.5 LSBRMS
- DNL:±0.5 LSB (typ)、INL:±1.3 LSB (typ)
- 高集積ADCによってコストとスペースを削減
- 内部リファレンス:±7ppm/℃
- リファレンスバッファ内蔵
- 柔軟で低電力の電源によってスペースとコストを削減
- アナログ電源:+5V、デジタル電源:+2.3V~+5V
- 消費電力:35.4mW (500ksps時)
- シャットダウンモード:10µA
- 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応
- 小型10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
16ビット、500ksps、SAR ADC のMAX11160は、優れたACおよびDC性能を提供し、真のユニポーラ入力範囲、内部リファレンス、および小型サイズを備えています。MAX11160は単一電源の5Vで動作し、+5V (0~5V)の入力範囲を測定します。MAX11160は、内部バッファを備えた低ドリフトのリファレンスを内蔵しているため、外部リファレンスのコストとスペースを節約することができます。
このADCは、91.7dBのSN比と-103dBのTHDを実現します。MAX11160は、16ビットのミッシングコードなし、および±1.3 LSB (typ)のINLを保証します。
MAX11160は、2.3V、3V、3.3V、または5Vロジックで、SPI対応シリアルインタフェースを使って通信します。このシリアルインタフェースを使用すると、マルチチャネルアプリケーションで複数のADCをデイジーチェーン接続することが可能で、ビジーインジケータオプションによってシステムの同期とタイミングを簡素化することもできます。
MAX11160は、10ピンµMAX®パッケージ(3mm x 5mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ収集システム
- 産業用プロセス制御
- 医療用計測
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11160EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11160EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11160EUB+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX11164 | 製造中止 | 16ビット、500ksps、0~5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
MAX11166 | 16ビット、500ksps、±5V、SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFN | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4 | ||
MAX11162 | 製造中 | 16ビット、500ksps、+5Vユニポーラ入力、SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ |
MAX11163 | 製造中 | 16ビット、250ksps、+5Vユニポーラ入力SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ |
MAX11165 | 製造中 | 16ビット、250ksps、0~5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
MAX11100 | 製造中 | 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |