MAX1083
製造中300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.17
Viewing:
製品の詳細
- 入力:4チャネルシングルエンドまたは2チャネル疑似差動
- 内部マルチプレクサおよびトラック/ホールド
- 単一電源:
- +4.5V~+5.5V (MAX1082)
- +2.7V~+3.6V (MAX1083)
- 内部+2.5Vリファレンス
- サンプリングレート:400kHz (MAX1082)
- 低電力:2.5mA (400ksps)
- 1.3mA (REDP)
- 0.9mA (FASTPD)
- 2µA (FULLPD)
- 4線シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- パッケージ:16ピンTSSOP
MAX1082/MAX1083は、4チャネルアナログ入力マルチプレクサ、広帯域幅トラック/ホールド(T/H)、およびシリアルインタフェースに高速変換および低消費電力の特性を加えた10ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。MAX1082は+4.5V~+5.5Vの単一電源で動作し、MAX1083は+2.7V~+3.6Vの単一電源で動作します。いずれもアナログ入力は、ソフトウェアの設定により、ユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/擬似差動動作が可能です。
4線シリアルインタフェースは、外部ロジックを使用せずに直接SPI/QSPI™およびMICROWIRE®機器に接続できます。シリアルストローブ出力により、TMS320ファミリのデジタル信号プロセッサに直接接続できます。MAX1082/MAX1083は外部シリアルインタフェースクロックを使用して、逐次比較型のアナログ/デジタル変換を行います。MAX1082/MAX1083は、内部+2.5Vリファレンスおよび電圧調整範囲±1.5%のリファレンスバッファアンプを備えています。1V~VDD範囲の外部リファレンスを使用することもできます。
MAX1082/MAX1083は、ハード配線されたアクティブローSHDNピンおよびソフトウェア選択による4つのパワーモード(通常動作、低電力(REDP)、高速パワーダウン(FASTPD)およびフルパワーダウン(FULLPD))を備えています。また、変換後自動的にシャットダウンするかまたは低電力で動作するようにプログラムできます。パワーダウンモードを使用した場合、シリアルインタフェースにアクセスすると自動的にパワーアップし、ターンオンが速いために変換と変換の間のシャットダウンが可能となります。
MAX1082/MAX1083は、16ピンTSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1083BCUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX1083BCUE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1080 | 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4 | ||
MAX1084 | 製造中止 | 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1085 | 製造中 | 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1284 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
MAX1285 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 7 | ||
MAX1081 | 製造中 | 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1280 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1281 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1282 | 製造中 | リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1283 | 製造中 | リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1046 | 製造中 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC |
MAX11619 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
最新のディスカッション
max1083に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める