MAX1283

製造中

リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.58
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力:4チャネルシングルエンドまたは2チャネル疑似差動
  • 内蔵マルチプレクサおよびトラック/ホールド
  • 単一電源動作
    • +4.5V~+5.5V (MAX1282)
    • +2.7V~+3.6V (MAX1283)
  • +2.5Vリファレンス内蔵
  • サンプリングレート:400kHz (MAX1282)
  • 低電力:2.5mA (400ksps)
    • 1.3mA (REDP)
    • 0.9mA (FASTPD)
    • 2µA (FULLPD)
  • 4線式シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
  • パッケージ:16ピンTSSOP
MAX1283
リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC
MAX1282、MAX1283:標準動作回路
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
Product 1
MAX1080 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4
MAX1084 製造中止 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1085 製造中 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1284 製造中 リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC
MAX1285 製造中 リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 8
MAX1081 製造中 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1082 製造中 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1083 製造中 300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1280 製造中 リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC
MAX1281 製造中 リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC
MAX11634 製造中 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
MAX1346 製造中 FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネルADC/DAC
MAX11626 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1282EVC16

MAX1282の評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 基板上の便利なテストポイント
  • データロギングソフト
  • 完全実装済み、試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

製品詳細

MAX1282の評価システム(EVシステム)は、MAX1282の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成された完全4チャネルデータ収集システムです。MAX1282は高速、12ビットのデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアにより、MAX1282の様々な機能を試すために便利なユーザインタフェースが提供されています。

PCを使用してMAX1282の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステム(MAX1282EVC16)をご注文ください。他のマキシムのEVシステムと一緒に68HC16MODULE-DIPモジュールをすでに購入してある場合やその他のµCベースのシステムでカスタム使用する場合は、EVキット(MAX1282EVKIT)をご注文ください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ収集
  • 医療用機器
  • ペンディジタイザ
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

MAX1282EVKIT

MAX1282の評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 基板上の便利なテストポイント
  • データロギングソフト
  • 完全実装済み、試験済み
  • RS-232/COMポートでWindows 98/2000/XPに対応するEVキットソフトウェア
  • USBポートでWindows 2000/XPに対応するEVキットソフトウェア

製品詳細

MAX1282の評価システム(EVシステム)は、MAX1282の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232から構成された完全4チャネルデータ収集システムです。MAX1282は高速、12ビットのデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアにより、MAX1282の様々な機能を試すために便利なユーザインタフェースが提供されています。

PCを使用してMAX1282の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステム(MAX1282EVC16)をご注文ください。他のマキシムのEVシステムと一緒に68HC16MODULE-DIPモジュールをすでに購入してある場合やその他のµCベースのシステムでカスタム使用する場合は、EVキット(MAX1282EVKIT)をご注文ください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ収集
  • 医療用機器
  • ペンディジタイザ
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

MAX1282EVC16
MAX1282の評価システム
MAX1282EVKIT
MAX1282の評価システム

最新のディスカッション

max1283に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品