MAX1081
製造中300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.72
製品の詳細
- 入力:8チャネルシングルエンドまたは4チャネル疑似差動
- 内部マルチプレクサおよびトラック/ホールド
- 単一電源:
- +4.5V~+5.5V (MAX1080)
- +2.7V~+3.6V (MAX1081)
- 内部+2.5Vリファレンス
- サンプリングレート:400ksps (MAX1080)
- 低電力:
- 2.5mA (400ksps)
- 1.3mA (REDP)
- 0.9mA (FASTPD)
- 2µA (FULLPD)
- 4線式シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320コンパチブル
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- パッケージ:20ピンTSSOP
MAX1080/MAX1081は、8チャネルマルチプレクサ、広帯域幅トラック/ホールド、およびシリアルインタフェースに高変換速度および低消費電力の特性を加えた10ビットA/Dコンバータです。MAX1080は+4.5V~+5.5Vの単一電源で動作し、MAX1081は+2.7V~+3.6Vの単一電源で動作します。MAX1080/MAX1081のアナログ入力はソフトウェアの設定により、ユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/疑似差動動作が可能です。
4線式シリアルインタフェースは、外部ロジックを使用せずに直接SPI™/QSPI™およびMICROWIRE™機器に接続できます。シリアルストローブ出力により、TMS320ファミリのディジタル信号プロセッサに直接接続できます。MAX1080/MAX1081は外部シリアルインタフェースクロックを使用することにより、逐次比較型のアナログ/ディジタル変換を行います。MAX1080/MAX1081は、内部+2.5Vリファレンスおよび電圧調整範囲±1.5%のリファレンスバッファアンプを備えています。1V~VDD1範囲の外部リファレンスを使用することもできます。
MAX1080/MAX1081はハード配線された/SHDNピンおよびソフトウェア選択による4個のパワーモード(通常動作、低電力(REDP)、高速パワーダウン(FASTPD)およびフルパワーダウン(FULLPD))を備えています。また変換後自動的にシャットダウンするか、低電力で動作するようにプログラムできます。パワーダウンモードを使用した場合シリアルインタフェースにアクセスすると自動的にパワーアップし、ターンオンが速いため、変換と変換の間のシャットダウンが可能となります。この技法により、低サンプリングレートにおいては消費電流を100mA以下に低減できます。
MAX1080/MAX1081は、20ピンTSSOPパッケージで提供されています。これらのデバイスはMAX148/MAX149の高速バージョンです。詳細については該当するデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 医療用機器
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1081AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1081AEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1081BCUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1081BCUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1081BEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1081BEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX1081AEUP+ | 製造中 | |
MAX1081AEUP+T | 製造中 | |
MAX1081BCUP+ | 製造中 | |
MAX1081BCUP+T | 製造中 | |
MAX1081BEUP+ | 製造中 | |
MAX1081BEUP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1080 | 300ksps/400ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 | |
MAX1040 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
MAX1043 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4 | ||
MAX1084 | 製造中止 | 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1085 | 製造中 | 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵 |
MAX1284 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
MAX1285 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 6 | ||
MAX1280 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1281 | 製造中 | リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1282 | 製造中 | リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX1283 | 製造中 | リファレンス内蔵、300ksps/400ksps、単一電源、4チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX148 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC |
MAX11621 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
最新のディスカッション
max1081に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める