LTM8060
新規設計に推奨設定可能3A出力アレイ付きクワッド40VIN、Silent Switcher μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.98
製品の詳細
- 4つのフル機能降圧スイッチング電源
- 低ノイズのSilent Switcher®アーキテクチャ
- CISPR22クラスB準拠
- CISPR25クラス5準拠
- 広い入力電圧範囲:3V~40V
- 広い出力電圧範囲:0.8V~8V
- チャンネルごとの連続出力電流:3A(12VIN、3.3VOUT、TA = 80°C)
- チャンネルごとの連続出力電流:4A(12VIN、3.3VOUT、fSW = 2MHz、TA = 60°C)
- 増加した出力電流について多相または複数μModuleの並列接続が可能
- 低熱抵抗、θJA = 8.4°C/W、θJCtop = 5.0°C/W、θJCbot = 1.8°C/W
- 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~3MHz
- 小型パッケージ
LTM8060は、クワッド40VIN、3A降圧Silent Switcher μModule®レギュレータです。Silent Switcherアーキテクチャにより、3MHzまでの周波数で高い効率を実現しながら、EMIを最小限に抑えます。パッケージには、コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、その他のサポート部品が含まれます。LTM8060は、広い入力電圧範囲で動作し、0.8V~8Vの出力電圧および200kHz~3MHzのスイッチング周波数を、それぞれ1本の抵抗で設定できます。設計を仕上げるには、入出力フィルタのバルク・コンデンサのみが必要です。LTM8060の製品ビデオは、Webサイトで入手できます。
LTM8060は小型(11.9mm × 16mm × 3.32mm)のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しており、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8060はSnPb(BGA)またはRoHS準拠で提供されます。
設定可能出力アレイ
LTM8060の出力は、最大12Aまでアレイで並列化できます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- 工業用電源
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 4
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8060EY#PBF | 165-Lead (16mm × 11.9mm × 3.32mm) | ||
LTM8060IY#PBF | 165-Lead (16mm × 11.9mm × 3.32mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8060EY#PBF | 製造中 | |
LTM8060IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTM8051 | 新規設計に推奨 | 設定可能1.2A出力アレイ付きクワッド40VIN Silent Switcher μModuleレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8060
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM8060
- LTM8060F
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。