LTM8029

新規設計に推奨

静止電流が5μAの36V入力、600mA降圧μModuleコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全なスイッチ・モード電源
  • 静止電流の少ないBurst Mode®動作:12V入力で3.3V出力時のIQ = 5μA
  • 出力電流:600mA
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~36V(最大40V)
  • 出力電圧:1.2V~18V
  • 優れたドロップアウト性能
  • インバータとして使用可能
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 電流モード制御
  • SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
  • 高さの低い小型(11.25mm×6.25mm×3.42mm)表面実装型BGAパッケージ
LTM8029
静止電流が5μAの36V入力、600mA降圧μModuleコンバータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8029
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1724A

LTM8029デモ用ボード | µModuleレギュレータ、5.6V≤VIN≤ 36V、VOUT=5V(600mA時)

製品詳細

DC1724Aは、LTM8029を使用したμModule®降圧コンバータです。消費する静止電流は、わずか5μAです。このデモ回路は、600kHzの動作周波数で、5Vで、600mAを出力するように設計されています。入力電圧範囲は5.6V~36Vです。


入力電圧がプログラムされた出力電圧に向かって低下した場合、LT3973はスイッチオフ時間のスキップを開始し、スイッチング周波数を低下させ、出力レギュレーションを最大デューティ・サイクルの約97.5%まで維持します。

DC1724A
LTM8029デモ用ボード | µModuleレギュレータ、5.6V≤VIN≤ 36V、VOUT=5V(600mA時)

最新のディスカッション

最近表示した製品