LTM8005

製造中止

10 A スイッチ付き、LED 駆動向け 38 VIN 昇圧 μモジュール・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲: 5 V ~ 38 V
  • 昇圧または SEPIC パワー・トポロジーをサポート
  • 調整可能な LED 電流: 最大 1.6 A
  • 内部電力スイッチ: 40 V 10 A
  • 広い動作温度範囲: –40°C ~ 150°C
  • 入出力電流の通知
  • PWM および出力切断用の内蔵スイッチ
  • 内蔵スペクトラム拡散周波数変調
  • 3000:1 トゥルー・カラー PWM 調光
  • OPENLED フラグによるオープン LED 保護
  • 短絡保護機能と SHORTLED フラグ
  • プログラマブルな故障再起動タイマーによるソフト・スタート
  • 9 mm × 11.25 mm × 2.22 mm BGA
LTM8005
10 A スイッチ付き、LED 駆動向け 38 VIN 昇圧 μモジュール・レギュレータ
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
  • LTM8005
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2257A

DC2257A デモ用ボード

製品詳細

デモンストレーション回路 2257A は、LTM8005–38VIN、38VOUT ブーストμモジュール® LEDドライバを特長とし、これにより障害から保護するために出力を切断し、スペクトラム拡散スイッチングを提供してすることでエミッション・コンプライアンスを簡素化することができます。DC2257A は、通常動作用の入力範囲が 6 V 〜 27 V の LED ドライバです。OVLO は 29 V を超える入力に対してアクティブになり、最大入力電圧は 38 V です。LED 電流は 1.2 A、ベース・スイッチング周波数は 350 kHz です。35 V の LED 負荷で入力が 12 V のときの効率は 92 % です。35 V が最大 LED 電圧です。

デモ回路は、動作のために PWM 端子に外部電圧のアプリケーションが必要です。外部電圧は DC レベルまたは適切な PWM 調光信号です。PWM 調光の一般的な周波数は 100 Hz 以上です。アナログ調光は CTRL 入力の使用で実行できます。

DC2257A では、出力電圧、出力電流、入力電流、スイッチング周波数、ディスエーブルを含む周波数変調率、帰還ループ補償、EN/UVLO 閾値、OVLO 閾値、ソフトスタート期間、およびフォルト・ラッチオフまたはヒカップを調整することができます。ほとんどの場合、調整は適切な抵抗またはコンデンサ部品を調整することによって行われます。

DC2257A は、入出力電流モニタリング用の出力と、短絡およびオープン LED 用の障害ステータスを提供します。

デモ回路は、降圧モード、昇降圧モードおよび SEPIC トポロジに簡単に再設定できるように設計されています。オプションの LC 入力フィルタ部品を取り付けるためのプレースホルダがあります。

DC2257A. を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM8005 データシートを必ず参照してください。

DC2257A
DC2257A デモ用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品