LTM4646
新規設計に推奨Dual 10A or Single 20A μModule Regulator
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.19
製品の詳細
- Dual 10A or Single 20A Output
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V
- 2.375VMIN with CPWR Bias
- Output Voltage Range: 0.6V to 5.5V
- ±1.5% Maximum Total DC Output Error
- Multiphase Current Sharing
- Differential Remote Sense Amplifier, Each Channel
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Up to 96% Efficiency
- Adjustable Switching Frequency (250kHz to 1.3MHz)
- Frequency Synchronization
- Overcurrent Foldback Protection
- Output Overvoltage Protection
- Internal or External Compensation
- Built-In Temperature Monitoring Diode
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- 11.25mm × 15mm × 5.01mm BGA Package
The LTM4646 is a complete dual 10A output switching mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductors, and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 20V, the LTM4646 supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 5.5V, set by external resistors. Its high efficiency design delivers up to 10A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed.
The device supports frequency synchronization, multiphase operation, high efficiency light load operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an on-board temperature diode per channel for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The power module is offered in a small footprint 11.25mm × 15mm × 5.01mm BGA package. The LTM4646 is available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Point-of-Load Power Supplies
- Telecom and Networking Equipment
- Industrial Equipment
- Medical Equipment
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4646EY#PBF | 88-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 5.01mm) | ||
LTM4646IY | 88-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 5.01mm) | ||
LTM4646IY#PBF | 88-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 5.01mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 20, 2021 - 20_0311 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4646EY#PBF | 製造中 | |
LTM4646IY | 製造中 | |
LTM4646IY#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4646EY#PBF | 製造中 | |
LTM4646IY | 製造中 | |
LTM4646IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4646EY#PBF | 製造中 | |
LTM4646IY | 製造中 | |
LTM4646IY#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4646EY#PBF | 製造中 | |
LTM4646IY | 製造中 | |
LTM4646IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4646
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4646
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。