LTM4636-1

新規設計に推奨

過電圧/過熱保護回路を内蔵した40A μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 過熱保護、入力/出力過電圧保護
  • 上流の電源またはブレーカを遮断
  • 積層インダクタはヒートシンクとして機能
  • 広い入力電圧範囲:4.7V~15V
  • 出力電圧範囲:0.6V~3.3V
  • 全DC出力電圧誤差:±1.3%(–40°C~125°C)
  • 差動リモート検出アンプによる高精度レギュレーション
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • 周波数同期
  • 並列接続による電流分担(最大240A)
  • 効率:88%(12V入力、1V/40A出力)
  • 過電流フォールドバックによる保護
  • 過熱シャットダウン
  • 16mm×16mm×7.07mm BGAパッケージ
LTM4636-1
過電圧/過熱保護回路を内蔵した40A μModuleレギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4218 新規設計に推奨 Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4636
  • LTM4636-1

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4636
  • LTM4636-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2448A-D

過電圧および過熱からの保護を搭載したLTM4636-1 PolyPhase 160A降圧電力µModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路DC2448A-DはLTM4636-1EYを使用するPolyPhase®設計が特徴です。LTM4636-1EYは過電圧および過熱からの保護機能を搭載した40Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力µModule®レギュレータです。入力電圧範囲は9V~15Vです。出力電圧範囲は0.6V~3.3Vです。DC2448A-Dは公称160Aの出力電流を供給できます。DC2448A-Dは入力電源の切り離しが可能で、過電圧および過熱条件下のLTM4636-1と負荷を保護できるオンボード・ホット・スワップ回路です。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。

低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード®動作を選択します。さらにMODE_PLLINピンは、LTM4636-1を外部クロック・シグナルに同期させます。DC2448A-DにはLTM4636-1に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2448A-Dを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4636-1データシートを参照してください。

eval board
DC2230A-B

LTM4636-1 Demo Board | Buck µModule Regulator with Overvoltage/Temperature Protection, Stacked Inductor; 4.7V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1V @ 40A

製品詳細

Demonstration circuit 2230A-B features the LTM4636-1EY, a 40A high efficiency, switch mode step-down power μModule® regulator with overtemperature and input/output overvoltage protection. The input voltage range is from 4.7V to 15V. For a 4.7V to 5.5V input voltage range, short PVCC pin to the VIN pin with R8 = R21 = 0Ω and remove R17. The output voltage range is 0.6V to 3.3V. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode with heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE_PLLIN jumper selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. The MODE_PLLIN pin also allows the LTM463-16 to synchronize to an external clock signal. DC2230A-B has the option of choosing either internal or external compensation circuit for the LTM4636-1. Tying the PHASMD pin to a different voltage generates a certain phase difference between the MODE_PLLIN and CLKOUT pins. The LTM4636-1 data sheet must be read in conjunction with this demo manual prior to working on or modifying demo circuit DC2230A-B.

DC2448A-D
過電圧および過熱からの保護を搭載したLTM4636-1 PolyPhase 160A降圧電力µModuleレギュレータ
DC2230A-B
LTM4636-1 Demo Board | Buck µModule Regulator with Overvoltage/Temperature Protection, Stacked Inductor; 4.7V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1V @ 40A

最新のディスカッション

LTM4636-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品