LTC7852
LTC7852-1
新規設計に推奨
電流モニタリング機能付きデュアル出力6相マルチフェーズ電流モード同期型コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.05
製品の詳細
- 1mΩ以下のDCR検出、または電流検出機能付きDrMOSにより効率を向上
- パワー・ブロック、DrMOS、または外部のゲート・ドライバおよびMOSFETと連動して動作
- ±0.5%の全出力電圧精度
- 柔軟なフェーズ構成
- デュアル出力電流モニタリング
- tON(MIN) = 40ns、高周波で非常に低いデューティ・サイクルが可能
- デュアル差動リモート・センシング・アンプ
- 250kHz~1.2MHzのプログラマブルな周波数範囲
- VIN範囲はICによる制限を受けない
- VCC範囲:4.5V~5.5V
- VOUT範囲:0.5V~2.0V
- LTC7852用48ピン(5mm × 6mm)GQFN
- LTC7852-1用36ピン(4mm × 5mm)QFN
LTC7852/LTC7852-1は、DrMOS、パワー・ブロック、ディスクリートNチャンネルMOSFETと関連ゲート・ドライバなどの外部パワー・トレーン・デバイスと連動して動作する6相デュアル出力電流モード同期型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。柔軟な設計で1相、2相、3相、4相、5相、6相の構成が可能です。LTC7852は電流検知信号のS/N比を改善する独自の機能を提供し、非常に低いDC巻線抵抗のインダクタを使用して効率を最大限に高めることができます。このコントローラはわずか40nsの最小オン時間を達成し、高い降圧比で高スイッチング周波数の使用が可能です。2個のICによる8相、10相、12相は並行動作でき、最大400Aという極めて高電流の条件に対応できます。
リモート・センス差動アンプと高精度のリファレンスにより、0.5V~2.0Vの間で高精度の出力電圧を提供します。入力電圧はコントローラによる制限を受けません。出力短絡や過電流に対するヒカップ・モード保護により、放熱が最小限に抑えられます。
LTC7852-1は内部電流検知信号を持つDrMOS専用に設計されています。
アプリケーション
- コンピュータ・システム
- テレコム、データコム・システム
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7852ERHE#PBF | 48-Lead GQFN (5mm x 6mm x 0.65mm w/ EP) | ||
LTC7852ERHE#TRPBF | 48-Lead GQFN (5mm x 6mm x 0.65mm w/ EP) | ||
LTC7852EUFD-1#PBF | 36-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7852EUFD-1#TRPBF | 36-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7852IRHE#PBF | 48-Lead GQFN (5mm x 6mm x 0.65mm w/ EP) | ||
LTC7852IRHE#TRPBF | 48-Lead GQFN (5mm x 6mm x 0.65mm w/ EP) | ||
LTC7852IUFD-1#PBF | 36-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7852IUFD-1#TRPBF | 36-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7852
- LTC7852-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC7852に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める