LTC7813
新規設計に推奨TC7813 -低静止電流の60V同期整流式昇圧+降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.75
製品の詳細
- 同期整流式の昇圧および降圧コントローラ
- カスケード接続時に、安定化出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能(最大60V)
- 広いバイアス入力電圧範囲:4.5V ~60V
- 入力電圧が2.2Vまで低下した場合(例:コールド・クランク)にも出力をレギュレーション状態に維持
- 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V(OPTI-DRIVE)
- 入力および出力のリップルが少なく低EMI
- 高速出力トランジェント応答
- 外付けブートストラップ・ダイオード不要
- 軽負荷時の効率が高い
- 低い動作時IQ:29μA(1チャネルがオンしているとき)
- 低い動作時IQ:34μA(両方のチャネルがオンしているとき)
- RSENSEまたは損失のないDCRによる電流検出
- 降圧時の出力電圧範囲:(0.8V ≤ VOUT ≤ 60V)
- 昇圧時の出力電圧:最大60V
- 位相同期可能な周波数(75kHz ~850kHz)
- 小型32ピン5mm×5mm QFNパッケージ
LTC7813は、全てのNチャネル・パワーMOSFET段を駆動する、高性能の同期整流式降圧+昇圧DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは、独立した昇圧コントローラおよび降圧コントローラを内蔵しており、2つの異なる出力電圧を安定化することができます。また、カスケード接続すれば、入力電圧が出力電圧より高い、低い、または等しいどの場合でも出力電圧を安定化することができます。LTC7813は、4.5V ~60Vという広い入力電源電圧範囲で動作します。昇圧レギュレータの出力をバイアス源にした場合、LTC7813は起動後には最小2.2Vの入力電源電圧で動作することができます。無負荷時の静止電流が34μAなので、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。
従来の昇降圧レギュレータとは異なり、LTC7813のカスケード接続昇圧+降圧ソリューションは、入力電流と出力電流が非パルス状の連続電流なので、電圧リップルおよびEMIが実質的に減少します。LTC7813には、昇圧および降圧のレギュレーション・ループに独立した帰還点および補償点があるので、外部から最適化できる高速の出力トランジェント応答が可能です。
アプリケーション
- 自動車用および産業用電源システム
- 大電力のバッテリ動作システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7813EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813HUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813HUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813MPUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7813MPUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7813
LTpowerCAD 2
- LTC7813 (Buck) Project - DC2435A-C 5-56Vin to 5Vout, 8A, 200kHz
- LTC7813 (Boost) Project - DC2435A-C 4-24Vin to 24Vout, 3A, 200kHz
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC7813(BOOST)
- LTC7813(BUCK)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC7813に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める