LTC7812

新規設計に推奨

静止電流の低い38V同期整流式昇降圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 同期整流式昇降圧コントローラ
  • カスケード接続した場合、安定化出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
  • 入力が(コールド・クランクなどで)2.5Vに低下したときに出力がレギュレーション状態を維持
  • 広いバイアス入力電圧範囲:4.5V ~38V
  • 低い入力リップルと出力リップル
  • 低EMI
  • 高速出力トランジェント応答
  • 軽負荷時の高い効率
  • 低い動作時IQ:33μA(両方のチャネルがオン)
  • 低い動作時IQ:28μA(降圧チャネルがオン)
  • RSENSEまたは損失のないDCRによる電流検出
  • 降圧時の出力電圧範囲:(0.8V ≤ VOUT ≤ 24V)
  • 昇圧時の出力電圧: 最大60V
  • 位相同期可能な周波数(75kHz ~850kHz)
  • 小型32ピン5mm×5mm QFNパッケージ
LTC7812
静止電流の低い38V同期整流式昇降圧コントローラ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7812

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC7812(BOOST)
  • LTC7812(BUCK)
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2422A-C

LTC7812EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 36V; VBoost = 12V, Vbuck = 12V to 5V @ 8A

製品詳細

Demonstration circuit DC2422A is a step-up + step-down DC/DC converter featuring the LTC7812EUH, a high performance dual output (Boost + Buck) synchronous DC/ DC switching regulator controller. This board has a 4V to 36V input voltage range and three different output configurations. DC2422A-A generates a regulated 12V @ 8A output using the boost and buck converter combination. DC2422A-B provides a quasi-regulated output voltage between 10V and 16V; the circuit steps voltages lower than 10V up to 10V, passes voltages between 10V and 16V, and steps voltage above 16V down to 16V, providing a loosely regulated 12V bus. DC2422A-C boosts the input voltage up to 12V and then steps this voltage down to 5V @ 8A, simulating a power supply designed to provide 5V output power even during cold crank conditions as low as 4V.


eval board
DC2422A-A

LTC7812EUH Demo Board | Sync Buck + Sync Boost, 4V ≤ VIN ≤ 36V; VOUT = 12V @ 8A

製品詳細

Demonstration circuit DC2422A is a step-up + step-down DC/DC converter featuring the LTC7812EUH, a high performance dual output (Boost + Buck) synchronous DC/ DC switching regulator controller. This board has a 4V to 36V input voltage range and three different output configurations. DC2422A-A generates a regulated 12V @ 8A output using the boost and buck converter combination. DC2422A-B provides a quasi-regulated output voltage between 10V and 16V; the circuit steps voltages lower than 10V up to 10V, passes voltages between 10V and 16V, and steps voltage above 16V down to 16V, providing a loosely regulated 12V bus. DC2422A-C boosts the input voltage up to 12V and then steps this voltage down to 5V @ 8A, simulating a power supply designed to provide 5V output power even during cold crank conditions as low as 4V.

eval board
DC2422A-B

LTC7812EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 36V; VOUT1 (Quasi Regulated) = 10V-16V @ 6-8A

製品詳細

Demonstration circuit DC2422A is a step-up + step-down DC/DC converter featuring the LTC7812EUH, a high performance dual output (Boost + Buck) synchronous DC/ DC switching regulator controller. This board has a 4V to 36V input voltage range and three different output configurations. DC2422A-A generates a regulated 12V @ 8A output using the boost and buck converter combination. DC2422A-B provides a quasi-regulated output voltage between 10V and 16V; the circuit steps voltages lower than 10V up to 10V, passes voltages between 10V and 16V, and steps voltage above 16V down to 16V, providing a loosely regulated 12V bus. DC2422A-C boosts the input voltage up to 12V and then steps this voltage down to 5V @ 8A, simulating a power supply designed to provide 5V output power even during cold crank conditions as low as 4V.

DC2422A-C
LTC7812EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 36V; VBoost = 12V, Vbuck = 12V to 5V @ 8A
DC2422A-A
LTC7812EUH Demo Board | Sync Buck + Sync Boost, 4V ≤ VIN ≤ 36V; VOUT = 12V @ 8A
DC2422A-B
LTC7812EUH Demo Board | Sync Boost + Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 36V; VOUT1 (Quasi Regulated) = 10V-16V @ 6-8A

最新のディスカッション

最近表示した製品