LTC6810-2

製造中

6 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、アドレス指定可能なインターフェース付き、第4世代

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大 6 個の直列バッテリ・セルを測定
  • 最大合計測定誤差: 1.8 mV
  • スタック可能なアーキテクチャで数百セルをサポート
  • 内蔵 isoSPI インターフェース
  • 290 μs でシステム内のすべてのセルを測定
    • 1 Mb の分離シリアル通信
    • 単一のツイスト・ペアを使用(最大 100 m)
    • 低い EMI 感度および EMI 放射
    • 双方向により破損ワイヤを保護
  • 5V の低電力で性能を保証
  • 未使用のセルを測定
  • ISO 26262 準拠システム用に設計
  • プログラマブルなパルス幅変調によるパッシブ・セル・バランス
  • 4 個の汎用デジタル I/O またはアナログ入力
    • 温度やその他のセンサー入力
    • I2C または SPI マスターとして設定可能
  • スリープ・モード電源電流: 4 μA
  • 44 ピン SSOP パッケージ
LTC6810-2
6 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、アドレス指定可能なインターフェース付き、第4世代
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入

最新のディスカッション

LTC6810-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品