LTC6803-4

新規設計には非推奨

アドレス指定可能インターフェースを備えた第2世代12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大12個の直列バッテリ・セルを測定
  • スタック可能なアーキテクチャ
  • 複数のバッテリ化学物質やスーパーキャパシタに対応
  • 個別にアドレス指定可能なシリアル・インターフェース
  • 0.25%の最大合計測定誤差
  • ISO26262準拠システム向けに開発
  • 13msでシステム内の全セルを測定
  • パッシブ・セル・バランシング:
    • セル・バランシングMOSFETを内蔵
    • 外部バランシングMOSFETを駆動可能
  • オンボードの温度センサーおよびサーミスタ入力
  • パケット・エラー・チェック機能を備えた1MHzシリアル・インターフェース
  • セルのランダム接続に対する安全性確保
  • セルフテスト機能内蔵
  • ノイズ・フィルタを備えたΔ-Σコンバータ
  • 開放接続フォルト検出
  • 12μAのスタンバイ・モード電源電流
  • 高EMI耐性
  • 44ピンSSOPパッケージ
LTC6803-4
アドレス指定可能インターフェースを備えた第2世代12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
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
DC1835A

LTC6803-4 (Requires DC590B) | Demo Board

製品詳細

Evaluation circuit DC1835A is a Battery Monitoring System to demonstrate the functional operation of the LTC6803-4 integrated circuit. The design includes the ability to bus up to 10 devices with built-in board-toboard ribbon-cable interconnects and selectively apply resistive loading to any cell for purposes of “Passive Balancing.” Additionally, the board includes a DC-DC boost conversion section to power the IC from an isolated external 5V supply. The external 5V supply also powers a data isolator so that the user SPI data bus is floating with respect to the monitored cells.



eval board
DC2064A

OBSOLETE: LTC3300ILXE-1 | LTC6803IG-2 High Frequency Bidirectional Multicell Battery Balancer- Companion Board DC590B

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC2100B-C.

DC2064A Demo Board for:
LTC3300-1 High Efficiency Bidirectional Multicell Battery Balancer
LTC6803-2 and -4 Multicell Battery Stack Monitor

DC1835A
LTC6803-4 (Requires DC590B) | Demo Board
DC2064A
OBSOLETE: LTC3300ILXE-1 | LTC6803IG-2 High Frequency Bidirectional Multicell Battery Balancer- Companion Board DC590B

最新のディスカッション

LTC6803-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める