LTC6803-3
新規設計には非推奨デイジーチェーン・インターフェースを備えた第2世代12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.78
製品の詳細
- 最大12個の直列バッテリ・セルを測定
- スタック可能なアーキテクチャ
- 複数のバッテリ化学物質やスーパーキャパシタに対応
- 隣接デバイスへのシリアル・インターフェース・デイジーチェーン
- 0.25%の最大合計測定誤差
- ISO26262準拠システム向けに開発
- 13msでシステム内の全セルを測定
- パッシブ・セル・バランシング:
- セル・バランシングMOSFETを内蔵
- 外部バランシングMOSFETを駆動可能
- オンボードの温度センサーおよびサーミスタ入力
- パケット・エラー・チェック機能を備えた1MHzシリアル・インターフェース
- セルのランダム接続に対する安全性確保
- 組込み済みのセルフテスト機能
- ノイズ・フィルタを備えたΔ-Σコンバータ
- 開放接続フォルト検出
- 12μAのスタンバイ・モード電源電流
- 高EMI耐性
- 44ピンSSOPパッケージ
LTC6803は、12ビットADC、高精度電圧リファレンス、高電圧入力マルチプレクサ、シリアル・インターフェースを内蔵した、第2世代のフル機能バッテリ・モニタリングICです。単独のLTC6803で、直列接続された最大12個のバッテリ・セルまたはスーパーキャパシタを測定できます。独自のレベル・シフト・シリアル・インターフェースを備えているため、フォトカプラやアイソレータを用いずに複数のLTC6803-1/LTC6803-3デバイスを直列に接続でき、長く直列接続されたバッテリのすべてのセルをモニタリングできます。セル入力ごとにMOSFETスイッチが付属しており、過充電されたセルを放電できます。LTC6803-1ではスタックのボトムが内部でV–に接続されます。このデバイスはLTC6802-1とピン互換性があるため、そのままアップグレードできます。LTC6803-3ではスタックのボトムとV–が分離されているため、セル1の測定精度が向上します。
LTC6803には、電源電流を12μAに低減するスタンバイ・モードがあります。更に、LTC6803は絶縁型電源から給電できるため、バッテリ・スタックから流出する電流をゼロにすることができます。
個々にアドレス指定可能なシリアル通信が必要なアプリケーションについては、LTC6803-2/LTC6803-4を参照してください。
SPIインターフェース | V–の絶縁 | LTC6802とのピン互換性 | |
LTC6803-1 | デイジーチェーン | なし | あり |
LTC6803-2 | アドレス指定可能 | なし | あり |
LTC6803-3 | デイジーチェーン | あり | なし |
LTC6803-4 | アドレス指定可能 | あり | なし |
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- 高出力携帯機器
- バックアップ・バッテリ・システム
- 電動自転車、電動オートバイ、電動スクータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6803HG-3#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-3#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-3#PBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803HG-3#TRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-3#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-3#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-3#PBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6803IG-3#TRPBF | 44-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0242 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for SSOP PKG |
||
LTC6803HG-3#3ZZPBF | ||
LTC6803HG-3#3ZZTRPBF | ||
LTC6803HG-3#PBF | ||
LTC6803HG-3#TRPBF | ||
LTC6803IG-3#3ZZPBF | 製造中止 | |
LTC6803IG-3#3ZZTRPBF | ||
LTC6803IG-3#PBF | ||
LTC6803IG-3#TRPBF | ||
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6803HG-3#3ZZPBF | ||
LTC6803HG-3#3ZZTRPBF | ||
LTC6803HG-3#PBF | ||
LTC6803HG-3#TRPBF | ||
LTC6803IG-3#3ZZPBF | 製造中止 | |
LTC6803IG-3#3ZZTRPBF | ||
LTC6803IG-3#PBF | ||
LTC6803IG-3#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LTC6803-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める