LTC5585

製造中

IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作周波数:400MHz~4GHz
  • 高いIIP3:28.7dBm(700MHz)、25.7dBm(1.95GHz)
  • 高いIIP2:70dBm(700MHz)、60dBm(1.95GHz)
  • ユーザが調整可能なIIP2:最大80dBm
  • DCオフセットのゼロ調整をユーザが実行可能
  • 高い入力P1dB:16dBm(1950MHz)
  • I/Q帯域幅:530MHz以上
  • イメージ除去比:43dB(1950MHz)
  • ノイズフィギュア:
    • 13.5dB(700MHz)
    • 12.7dB(1.95GHz)
  • 変換利得:
    • 2.0dB(700MHz)
    • 2.4dB(1.95GHz)
  • トランスを内蔵したシングルエンドのRF
  • シャットダウン・モード
  • 動作温度範囲(TC):–40℃~105°C
  • 4mm × 4mmの24ピンQFNパッケージ
LTC5585
IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器
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
I/Q復調器 1
LTC5586 製造中 広帯域IFアンプを備える直線性の高い6GHz I/Q復調器
シグナル・チェーン µModule レシーバー 1
LTM9013 最終販売 300MHz広帯域レシーバ
フラクショナル N PLL 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
完全差動アンプ 1
LTC6409 新規設計に推奨 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1662A

LTC5585 Demo Board | Wideband I/Q Demodulator with IIP2 and DC Offset Control

製品詳細

DC1662A: Demo Board for the LTC5585 Wideband IQ Demodulator with IIP2 and DC Offset Control.

DC1662A
LTC5585 Demo Board | Wideband I/Q Demodulator with IIP2 and DC Offset Control

最新のディスカッション

最近表示した製品