LTC5586

製造中

広帯域IFアンプを備える直線性の高い6GHz I/Q復調器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作周波数:300MHz~6GHz
  • 広いIF 帯域幅:DC~1GHz(–1dB帯域幅)
  • 高いミキサのIIP3:30dBm(1.9GHz)
  • 高い合計OIP3:40dBm(1.9GHz)
  • 高い合計OIP2:74dBm(1.9GHz)
  • ユーザーが調整可能なOIP2:最大80dBm
  • ユーザーが調整可能なイメージ除去比:最大60dB
  • ユーザーがDCオフセットのゼロ調整可能
  • シリアル・インタフェース
  • 電力変換利得:7.7dB(1.9GHz)
  • 1dBのステップ・サイズを備える31dB RF減衰器
  • 1.9GHzで40dBの分離を備えるRFスイッチ
  • トランス内蔵のシングルエンドRF入力
  • 8ステップで調整可能なIFアンプの利得
  • 動作温度範囲(TC):–40°C~105°C
  • 32ピン5mm×5mm QFNパッケージ
LTC5586
広帯域IFアンプを備える直線性の高い6GHz I/Q復調器
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
I/Q復調器 1
LTC5585 製造中 IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器
I/Q変調器 1
LTC5588-1 製造中 OIP3が非常に高い200MHz~6000MHz直交変調器
ゲイン・ブロック 1
LTC6433-15 新規設計に推奨 1.4GHzまでの低周波数 50Ω利得ブロックIFアンプ
フラクショナル N PLL 1
LTC6948 最終販売 VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ
標準の高速A/Dコンバータ 1
LTC2158-14 新規設計には非推奨 デュアル14ビット310Msps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC2349A

LTC5586 Demo Board | Wideband I/Q Demodulator with Integrated VGA

製品詳細

Demonstration circuit 2349A showcases the LTC5586 wideband high linearity IQ demodulator with IF amplifier. The DC590B USB serial controller is required to control and configure LTC5586 for its evaluation.

DC2349A
LTC5586 Demo Board | Wideband I/Q Demodulator with Integrated VGA
DC2349A Demo Board DC2349A Demo Board DC2349A Demo Board DC2349A Demo Board DC2349A - Demo Board Image

最新のディスカッション

最近表示した製品