LTM9013

最終販売

300MHz広帯域レシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • I/Q復調器、IFアンプ、および14ビット、310Msps高速デュアルA/Dコンバータを内蔵
  • 外付けハイパス・フィルタにより帯域幅を調整可能
  • チャネルごとの300MHzローパス・フィルタ
  • RF入力の周波数範囲:0.7GHz~4GHz
  • 50ΩシングルエンドRFポート
  • 50Ω差動LOポート
  • 周波数特性の平坦度:標準1.3dB
  • –7dBFSでのIM3レベル:66dBc
  • –1dBFSでのSNR:59dB
  • DDR LVDSパラレル出力
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • 低消費電力:2.6W
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • 15mm × 15mmのBGAパッケージ
LTM9013
300MHz広帯域レシーバ
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
DC1931B

DC1931B LTM9013-AA Demo Board, 300MHz Digital Pre-Distortion Receiver, Requires DC1371

製品詳細

Demonstration circuit DC1931 is a 300MHz wideband/digital pre-distortion (DPD) receiver subsystem featuring the LTM9013. The DC1931 card is designed to plug into the DC1371 data acquisition demo board. It is configured with an IF highpass filter, designed to provide a corner frequency of approximately 1MHz. Other corner frequencies may be realized by changing a small number of element values on the DC1931; see the LTM9013 data sheet for details.

DC1931B
DC1931B LTM9013-AA Demo Board, 300MHz Digital Pre-Distortion Receiver, Requires DC1371

最新のディスカッション

最近表示した製品