LTC5562

新規設計に推奨

LF–7GHz広帯域低消費電力アクティブ・ミキサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広帯域の周波数範囲:最大7GHz
  • 低消費電力:2.7V~3.6V、40mA電源
  • 電源電流:最低15mAまで調整可能
  • アップコンバージョンまたはダウンコンバージョン
  • OIP3:3.6GHz出力で+20dBm
  • 変換利得:+1dB
  • 低いLO駆動レベル:–4dBm~+2dBm
  • シャットダウン中もLOインピーダンス整合を維持
  • イネーブル制御、シャットダウン電流:10μA
  • ESD:2kV(HBMおよびCDM)
  • –40°C~105°Cで動作
  • 小型の2mm×2mm 10ピンQFNパッケージ
LTC5562
LF–7GHz広帯域低消費電力アクティブ・ミキサ
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
ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC2483A-B

LTC5562 - Low Power Mixer Demo Board Set Up for Downconversion Applications with IF Output Turned to 10MHz to 550MHz

製品詳細

The LTC5562 is a versatile low power mixer optimized for applications requiring very wide input bandwidth, low distortion, and low LO leakage. This mixer can be used for either upconverting or downconverting applications, and provides a nominal conversion gain of 1dB. Demonstration circuit 2483A-A showcases the LTC5562 mixer for upconverting applications while demonstration circuit 2483A-B is tuned for downconverting applications. The differential inputs are optimized for use with 1:1 transmission- line baluns, allowing very wideband impedance matching. The LTC5562 uses a 3.3V supply for low power consumption and an enable pin allows the part to be shut down for further power savings. The total mixer current is adjustable, allowing for even further power savings. The standard match frequency ranges for each board are outlined in the table below.


 

 

eval board
DC2483A-A

DC2483A-A - LTC5562 Low Power Mixer Demo Board Set Up for Upconversion Applications with RF Output Tuned to 3.3GHz to 3.7GHz

製品詳細

The LTC5562 is a versatile low power mixer optimized for applications requiring very wide input bandwidth, low distortion, and low LO leakage. This mixer can be used for either upconverting or downconverting applications, and provides a nominal conversion gain of 1dB. Demonstration circuit 2483A-A showcases the LTC5562 mixer for upconverting applications while demonstration circuit 2483A-B is tuned for downconverting applications. The differential inputs are optimized for use with 1:1 transmission- line baluns, allowing very wideband impedance matching. The LTC5562 uses a 3.3V supply for low power consumption and an enable pin allows the part to be shut down for further power savings. The total mixer current is adjustable, allowing for even further power savings. The standard match frequency ranges for each board are outlined in the table below.


 

DC2483A-B
LTC5562 - Low Power Mixer Demo Board Set Up for Downconversion Applications with IF Output Turned to 10MHz to 550MHz
DC2483A-A
DC2483A-A - LTC5562 Low Power Mixer Demo Board Set Up for Upconversion Applications with RF Output Tuned to 3.3GHz to 3.7GHz

最新のディスカッション

最近表示した製品