LTC5556

製造中

1.5 GHz ~ 7 GHz デュアル・プログラマブル・ゲイン・ダウンコーバーティング・ミキサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 9 dB のパワー変換ゲイン
  • 32 dBm の出力 IP3
  • 15.5 dB 範囲の IF DVGA(0.5 dB ステップ)
  • 最大 900 MHz の IF 周波数範囲
  • 低消費電力モード
  • 3.3 V の単電源
  • 高速開発のためのシンプルな SPI
  • –40 °C ~ 105 °C で動作(TC
  • 超小型のソリューション・サイズ
  • 32 ピン(5 mm × 5 mm)QFN パッケージ
LTC5556
1.5 GHz ~ 7 GHz デュアル・プログラマブル・ゲイン・ダウンコーバーティング・ミキサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Linduino 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く
Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2693A

LTC5556 1.5GHz to 7GHz Dual Programmable Gain Downconverting Mixer

製品詳細

Demonstration circuit 2693A is optimized for evaluation of the LTC®5556 dual programmable gain downconverting mixer. Each channel incorporates an active mixer and a digital IF VGA with 15.5dB gain control range. The IF gain of each channel is independently programmable through the SPI in 0.5dB steps. Its single-ended RF ports have a range from 1.5GHz to 7GHz. The LO port is internally matched to 50Ω from 500MHz to 8GHz with 9dB return loss. The differential IF port is usable from 1MHz to 1000MHz. There is a reduced power mode available through the SPI or RP pin, which lowers the total current consumption by 25%.

DC2693A
LTC5556 1.5GHz to 7GHz Dual Programmable Gain Downconverting Mixer

最新のディスカッション

最近表示した製品