LTC5536

製造中

高速コンパレータ出力付き、600MHz~7GHz 高精度RF検出器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.16
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 温度補償されたショットキー・ダイオードRF検出器を内蔵
  • 広い入力周波数範囲:600MHz~7GHz
  • 広い入力パワーレンジ:-26dBm~12dBm
  • ラッチ・イネーブル付き高速コンパレータ出力
  • RF入力レベル0dBmでの応答時間:25ns
  • レール・トゥー・レール出力振幅
  • コンパレータ出力電流:±20mA
  • 広いVCC範囲:2.7V~5.5V
  • 低い動作電流:2mA
  • 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC5536
高速コンパレータ出力付き、600MHz~7GHz 高精度RF検出器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
エンベロープ・ディテクタ 1
LTC5564 製造中 コンパレータ付き、応答時間7nsのUltraFast 15GHz RFパワー検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
DC730A

LTC5536ES6 | RF Power Detector With Output Comparator

製品詳細

DC730A: Demo Board for the LTC5536 600MHz to 7GHz Precision RF Detector with Fast Comparator Output.


 


DC730A
LTC5536ES6 | RF Power Detector With Output Comparator

最新のディスカッション

最近表示した製品