LTC4156

新規設計に推奨

I2C制御とUSB OTG機能を備えた2入力パワー・マネージャ/3.5A LiFePO4バッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3.5Aの充電電流に対応できる高効率の充電器
  • LiFePO4(リン酸鉄リチウム)バッテリ専用に設計された充電制御アルゴリズム
  • モノリシック・スイッチング・レギュレータにより、電力と発熱に制約がある場合の用途に最適
  • 入力過電圧保護コントローラ2回路入り
  • 複数の入力に対応した優先順位の多重化処理
  • I2C/SMBus制御およびステータスのフィードバック
  • 温度に依存した充電アルゴリズム(JEITA)対応の負温度係数サーミスタADC
  • バッテリの電圧が低い場合の瞬時オン動作
  • パワー・マネージメントのためのバッテリの理想ダイオード制御
  • USB On-The-GoによるUSBポートへの電力供給
  • 4つのフロート電圧設定(3.45V、3.55V、3.6V、3.8V)
  • 4mm × 5mmの28ピンQFNパッケージ
LTC4156
I2C制御とUSB OTG機能を備えた2入力パワー・マネージャ/3.5A LiFePO4バッテリ・チャージャ
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
USBアイソレータ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1674A-B

LTC4156EUFD Demo Board | Dual Input Power Mgr/3.5A LiFePO4 Charger, VIN = 4.35V to 5.5V, VOUT = 4.5V @ 3.5A; DC590B Demo Board is required

製品詳細

Demonstration Circuit 1674A-B is dual input power manager/3.5A LiFePO4 battery charger with I2C control and USB On-The-Go (OTG) featuring the LTC4156EUFD. Most functions on the LTC4156 are controlled via the I2C serial interface. The LTC4156 also provides extensive status information via the I2C interface. The DC1674A-B's working input voltage range is 4.35V to 5.5V on both the WALL and USB input. The DC1674A-B will tolerate non-operating overvoltage inputs up to 27V. It utilizes the DC590B (USB-to-I2C interface board) to control the LTC4156 and to read back the contents of the command and status registers.

DC1674A-B
LTC4156EUFD Demo Board | Dual Input Power Mgr/3.5A LiFePO4 Charger, VIN = 4.35V to 5.5V, VOUT = 4.5V @ 3.5A; DC590B Demo Board is required

最新のディスカッション

最近表示した製品