LTC4065
製造中2×2 DFNパッケージ、スタンドアロン750mAリチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.33
製品の詳細
- 2mm×2mm DFNパッケージの完全なリニア・チャージャ
- C/10 充電電流検出出力タイマ終了
- 5%精度でプログラム可能な充電電流:最大750mA
- 外付けのMOSFET、センス抵抗、ブロッキングダイオードが不要
- 0.6%精度のプリセット4.2Vフロート電圧
- サーマル・フィードバックを備えた定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- 入力電源の接続を知らせるACPRピン(LTC4065A のみ)
- ガスゲージ用充電電流モニタ出力
- 自動再充電
- 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
- シャットダウン時の消費電流:20μA
- ソフトスタートにより突入電流を制限
- 小型の(2mm×2mm)6 ピンDFN パッケージ
LTC4065は、1セル・リチウムイオン・バッテリ向けの完全な定電流/定電圧リニア・チャージャです。LTC4065は2mm×2mm DFNパッケージで供給され外付け部品が少ないので、携帯アプリケーションに特に適しています。また、LTC4065はUSB電源仕様の範囲内で動作するように特別に設計されています。
CHRGピンは、充電電流が設定値の10分の1まで減少したこと(C/10)を知らせます。バッテリ・メーカの仕様に応じて、内部タイマが充電を終了します。
MOSFET内蔵のアーキテクチャにより、外付けのセンス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要です。サーマル・フィードバックによって充電電流を安定化し、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を制限します。
入力電源(ACアダプタまたはUSB電源)を取り外すと、LTC4065は自動的に低電流状態になり、バッテリ流出電流は1μA以下に低減されます。 LTC4065は、電力供給状態でシャットダウン・モードに入ることが可能で、消費電流を20μA以下に低減します。
多機能のLTC4065は、自動再充電、低電圧バッテリ充電調整(トリクル充電)、(突入電流を制限するための)ソフトスタート、ならびに、適切な入力電圧の存在を知らせるオープンドレイン状態ピン(LTC4065Aのみ)などの機能を搭載しています。
LTC4065は高さの低い(0.75mm)小型6ピン2mm×2mm DFNパッケージで供給されます。
Float Voltage (V) | Charge Current Range | Pin 5 Is EN or ACPR? | Trickle Charge? | |
LTC4065 | 4.2V | 40mA to 750mA | EN | Yes |
LTC4065A | 4.2V | 40mA to 750mA | ACPR | Yes |
LTC4065-4.4 | 4.2V | 40mA to 750mA | EN | Yes |
LTC4065L | 4.2V | 8mA to 250mA | EN | Yes |
LTC4065LX | 4.2V | 8mA to 250mA | EN | No |
LTC4065L-4.1 | 4.1V | 8mA to 250mA | EN | Yes |
アプリケーション
- ワイヤレスPDA
- 携帯電話
- 携帯用電子機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4065AEDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065AEDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4065EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4065
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。