LTC4065L

製造中

2 × 2 DFNパッケージ、スタンドアロン250mAリチウムイオン・バッテリ・チャージャ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 5%精度でプログラム可能な充電電流:最大250mA
  • 2mm × 2mm DFNパッケージの完全なリニア・チャージャ
  • C/10充電電流検出出力
  • タイマによる充電終了
  • 外付けのMOSFET、検出抵抗、阻止ダイオードが不要
  • 0.6%精度のプリセット・フロート電圧:
    • 4.2V(LTC4065L/LTC4065LXの場合)
    • 4.1V(LTC4065L-4.1の場合)
  • 熱帰還を備えた定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなく充電率を最大限まで向上
  • ガス計量用充電電流モニタ出力
  • 自動再充電
  • 単体のリチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
  • シャットダウン時の電源電流:20μA
  • 細流充電なしで使用可能(LTC4065LX)
  • 小型の(2mm × 2mm)6ピンDFNパッケージ
LTC4065L
2 × 2 DFNパッケージ、スタンドアロン250mAリチウムイオン・バッテリ・チャージャ
LTC4065L Application Circuit LTC4065L Pin Configuration LTC4065L Performance Graph
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
アナログ温度センサー 1
LTC2995 製造中 アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4065
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品