LTC4060

製造中

スタンドアロン・リニアNiMH/NiCd高速バッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1、2、3または4直列セルNiMH/NiCdバッテリ用の完全な高速チャージャ・コントローラ
  • ファームウェアやマイクロコントローラが不要
  • -ΔV、最大電圧または最大時間による終了
  • センス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要
  • 自動再充電により、バッテリを充電された状態に維持
  • プログラム可能な高速充電電流:0.4A~2A
  • 高精度の充電電流:2Aで±5%精度
  • 外付けセンス抵抗を使用して高速充電電流を2Aを超えてプログラム可能
  • バッテリの自動検出
  • 放電がかなり進んでいるバッテリのプリチャージ
  • オプションの温度規定充電
  • 充電およびACアダプタ検知状態出力でLEDをドライブ可能
  • 入力電源取り外し時の自動スリープ・モード
  • スリープ・モードでのバッテリ流出電流がほとんどない: < 1μA
  • 手動シャットダウン
  • 入力電源範囲:4.5V~10V
  • 16ピンDFNおよびTSSOPパッケージ
LTC4060
スタンドアロン・リニアNiMH/NiCd高速バッテリ・チャージャ
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
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8061 新規設計に推奨 32V、2A µModule リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC783A

LTC4060EFE デモボード | 2A NiMH/NiCD 終端付きリニア・チャージャ、V入力 = 4.5V~10V、I出力 = 0.5A/1A/2A

製品詳細

デモンストレーション回路783は完全な高速バッテリ・チャージャ完備で、LTC4060リニア・バッテリ・チャージャを使いNiMHまたはNiCdセルに接続した1、2、3、または4シリーズのチャージができます。このデモ回路は、ピーク電圧および安全タイマーをバックアップの終了として備えるΔVメソッドを用いてバッテリがフルチャージされたときを判断します。入力電圧の範囲は、シングル・セルが4.5V~10Vで、4セルは8.6V~10Vです。 


回路の電力部分はPNP電力トランジスタ定電流源から成ります。これはある条件下で最大2Aのチャージ電流を供給できます。ジャンパが0.5A、1Aまたは2Aのチャージ電流をプログラムするために提供されます。その他のチャージ電流は、「PROG」端子ポストに外部抵抗を追加することでプログラムできます。また、2Aを超えるチャージ電流は、外部電流検出抵抗(R5)を内部LTC4060検出抵抗と並列に接続することで設定できます。


ボードには、一部のNTCサーミスタ機能、バッテリ・ケミストリ、直列セルの数、安全タイマーの長さ、リチャージ電圧、およびチャージャのステータスを示す2つのLEDへのジャンパが含まれています。パワーパスFETも含まれています。これにより、入力電源が切断されたときにバッテリと外部システム負荷との間に低損失経路が形成されます。

DC783A
LTC4060EFE デモボード | 2A NiMH/NiCD 終端付きリニア・チャージャ、V入力 = 4.5V~10V、I出力 = 0.5A/1A/2A

最新のディスカッション