LTM8061

新規設計に推奨

32V、2A µModule リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.95V~32V(絶対最大定格:40V)
  • フロート電圧オプション:
    • 1セル:4.1V、4.2V
    • 2セル:8.2V、8.4V
  • プログラム可能な充電電流:最大2A
  • 充電終了をユーザーが選択可能:C/10または内部終了タイマ
  • 動的な充電レート設定/ソフトスタート・ピン
  • プログラム可能な入力電流制限
  • オプションの逆入力保護
  • NTC抵抗による温度モニタ
  • フロート電圧精度:0.5%
  • 自動リセット付き不良バッテリ検出
  • 高さの低い小型(9mm × 15mm × 4.32mm) 表面実装LGA パッケージ
LTM8061
32V、2A µModule リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 2
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8061-4.1
  • LTM8061-4.2
  • LTM8061-8.2
  • LTM8061-8.4
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1645A-B

LTM8061-4.2 Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 32V, 2A µModule Buck Li-Ion Battery Charger, VOUT = 4.2V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuits 1645A-A, 1645A-B, 1645A-C and 1645A-D feature the LTM8061, a 32V, 2A μModule® Li-Ion battery charger. Operating from a 6.5V to 32V input source, the 1645A-A and 1645A-B demo circuits charge single cell Li-Ion batteries to float voltages of 4.1V or 4.2V respectively. The 1645A-C and 1645A-D demo circuits operate from a 12V to 32V input source, and charge dual cell Li-Ion battery packs to float voltages of 8.2V or 8.4V. JP1 turns the converter on or off. JP2 allows for easy selection of C/10 or timer charge termination.

eval board
DC1645A-A

LTM8061-4.1 Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 32V, 2A µModule Buck Li-Ion Battery Charger, VOUT = 4.1V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuits 1645A-A, 1645A-B, 1645A-C and 1645A-D feature the LTM8061, a 32V, 2A μModule® Li-Ion battery charger. Operating from a 6.5V to 32V input source, the 1645A-A and 1645A-B demo circuits charge single cell Li-Ion batteries to float voltages of 4.1V or 4.2V respectively. The 1645A-C and 1645A-D demo circuits operate from a 12V to 32V input source, and charge dual cell Li-Ion battery packs to float voltages of 8.2V or 8.4V. JP1 turns the converter on or off. JP2 allows for easy selection of C/10 or timer charge termination.

eval board
DC1645A-D

LTM8061-8.4 Demo Board | 12V ≤ VIN ≤ 32V, 2A µModule Buck Li-Ion Battery Charger, VOUT = 8.4V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuits 1645A-A, 1645A-B, 1645A-C and 1645A-D feature the LTM8061, a 32V, 2A μModule® Li-Ion battery charger. Operating from a 6.5V to 32V input source, the 1645A-A and 1645A-B demo circuits charge single cell Li-Ion batteries to float voltages of 4.1V or 4.2V respectively. The 1645A-C and 1645A-D demo circuits operate from a 12V to 32V input source, and charge dual cell Li-Ion battery packs to float voltages of 8.2V or 8.4V. JP1 turns the converter on or off. JP2 allows for easy selection of C/10 or timer charge termination.

eval board
DC1645A-C

LTM8061-8.2 Demo Board | 12V ≤ VIN ≤ 32V, 2A µModule Buck Li-Ion Battery Charger, VOUT = 8.2V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuits 1645A-A, 1645A-B, 1645A-C and 1645A-D feature the LTM8061, a 32V, 2A μModule® Li-Ion battery charger. Operating from a 6.5V to 32V input source, the 1645A-A and 1645A-B demo circuits charge single cell Li-Ion batteries to float voltages of 4.1V or 4.2V respectively. The 1645A-C and 1645A-D demo circuits operate from a 12V to 32V input source, and charge dual cell Li-Ion battery packs to float voltages of 8.2V or 8.4V. JP1 turns the converter on or off. JP2 allows for easy selection of C/10 or timer charge termination.

DC1645A-B
LTM8061-4.2 Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 32V, 2A µModule Buck Li-Ion Battery Charger, VOUT = 4.2V @ 2A
DC1645A-A
LTM8061-4.1 Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 32V, 2A µModule Buck Li-Ion Battery Charger, VOUT = 4.1V @ 2A
DC1645A-D
LTM8061-8.4 Demo Board | 12V ≤ VIN ≤ 32V, 2A µModule Buck Li-Ion Battery Charger, VOUT = 8.4V @ 2A
DC1645A-C
LTM8061-8.2 Demo Board | 12V ≤ VIN ≤ 32V, 2A µModule Buck Li-Ion Battery Charger, VOUT = 8.2V @ 2A

最新のディスカッション

最近表示した製品