LTC3897

新規設計に推奨

PolyPhase Synchronous Boost Controller with Input/Output Protection

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Input Supply Range: 4.5V to 65V (Up to 75V Surge)
  • Reverse Input Protection to –40V
  • In-Rush Current Control, Overcurrent Protection and Output Disconnect for Boost Converter
  • Input Voltage Surge Protection with Adjustable Clamp Voltage
  • Onboard Ideal Diode Controller
  • Low Quiescent Current: 55µA
  • 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output Capacitance and Noise
  • Output Voltage Up to 60V
  • Adjustable Gate Drive Level 5V to 10V (OPTI-DRIVE) for Logic-Level or Standard Threshold FETs
  • No External Bootstrap Diodes Required
LTC3897
PolyPhase Synchronous Boost Controller with Input/Output Protection
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4367 新規設計に推奨 100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ
パワー・スイッチ外付け型昇圧コントローラ 1
LTC3784 新規設計に推奨 60Vのパススルー付きPolyPhase同期整流式昇圧コントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3897

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3897
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2108A

LTC3897 Demo Board | Synchronous Boost Controller, 16V ≤ VIN ≤ 55V, VOUT = 48V @ 4A to 12A

製品詳細

Demonstration circuit DC2108 is DC/DC boost converter featuring the LTC3897 constant frequency current mode boost controller. The DC2108A operates over a 16V to 55V input and provides 4A to 12A of output current as shown in Figure 3. The 160kHz (2 •160kHz at the output) constant frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over a wide load range with no minimum load requirement. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.

DC2108A
LTC3897 Demo Board | Synchronous Boost Controller, 16V ≤ VIN ≤ 55V, VOUT = 48V @ 4A to 12A

最新のディスカッション

最近表示した製品