LTC3874-1

新規設計に推奨

1mΩ未満のDCRによる検出機能を備えたPolyPhase同期整流式降圧スレーブ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 位相数の多い電圧レール対応の位相拡張器
  • パワーブロック、DrMOSまたは外付けゲート・ドライバ、MOSFETと組み合わせて動作
  • 高精度の位相間電流分担
  • 1mΩ未満のDCRによる電流検出
  • 位相同期可能な固定周波数:250kHz~1MHz
  • マスタICのフォルトに対する即時の応答
  • 最大12相で動作
  • 広い入力電圧範囲:4.5~38V
  • VOUTの電圧範囲:
    • 最大3.5V(LOWDCRピンが“H”のとき)
    • 最大5.5V(LOWDCRピンが“L”のとき)
  • 独自の電流モード制御ループ
  • プログラム可能なCCM/DCM動作
  • プログラム可能な位相シフト制御
  • 24ピン(4mm×4mm)QFパッケージ
LTC3874-1
1mΩ未満のDCRによる検出機能を備えたPolyPhase同期整流式降圧スレーブ・コントローラ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3874
  • LTC3874-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC3874-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品