LTC3868
製造中低消費電流、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.26
製品の詳細
- 動作時の低消費電流:(1つのチャネルがオン状態の場合)170μA
- 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
- 広いVIN 範囲: 4V~24V
- RSENSE またはDCRによる電流検出
- 位相をずらしたコントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
- OPTI-LOOP® 補償により、COUTを最小化
- フェーズロック可能な周波数: 75kHz~850kHz
- プログラム可能な固定周波数: 50kHz~900kHz
- 軽負荷時に連続動作、パルススキップ動作またはBurst Mode® 動作を選択可能
- 低損失動作: 99% デューティサイクル
- 出力電圧のソフトスタートを調整可能
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- 短絡時の出力ラッチオフ保護
- シャットダウン時の低消費電流: 8μA
- 内部LDOが VIN またはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
- 起動時の電流フォールドバックなし
- 小型5mm × 5mm QFNパッケージ
LTC3868は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能なデュアル降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大850kHzまでフェーズロック可能です。2つのコントローラの出力を位相をずらして動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
無負荷時の消費電流が170μAなので、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばします。 OPTI-LOOP 補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。 LTC3868は高精度 0.8V リファレンスとパワーグッド出力インジケータを搭載しています。4V~24Vという広い入力電源範囲により、様々な中間バス電圧とバッテリの種類に対応できます。
各コントローラは個別のソフトスタート・ピンを備え、起動時に出力電圧をランプアップします。短絡が発生した場合は、電流フォールドバックによってMOSFET の熱損失を制限します。また、短絡時には、出力短絡ラッチオフ機能によってデバイスをさらに保護します。
固定の電流制限値を使用し、PGOOD 出力が1つで、位相変調機能やクロック出力を搭載しないリード付き28ピンSSOPパッケージ・バージョンについては、LTC3868-1 のデータシートをご覧ください。
LTC3868 | LTC3868-1 | |
Features | Adjustable Current Limit, Clock Out Pin, Phase Modulation, Two PGOOD | Fixed Current Limit, One PGOOD |
Package | QFN-32 | SSOP-28 |
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- 携帯計測器
- バッテリ駆動デジタル機器
- DC 配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3868EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3868EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3868IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3868IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3868EUH#PBF | 製造中 | |
LTC3868EUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC3868IUH#PBF | 製造中 | |
LTC3868IUH#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3868EUH#PBF | 製造中 | |
LTC3868EUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC3868IUH#PBF | 製造中 | |
LTC3868IUH#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3868EUH#PBF | 製造中 | |
LTC3868EUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC3868IUH#PBF | 製造中 | |
LTC3868IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3868
- LTC3868-1
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
最新のディスカッション
LTC3868に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める