LTC3868-1

製造中

低消費電流、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作時の低消費電流:(1つのチャネルがオン状態の場合)170μA
  • 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
  • 広いVIN 範囲: 4V~24V
  • RSENSE またはDCRによる電流検出
  • 位相をずらしたコントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  • OPTI-LOOP® 補償により、COUTを最小化
  • フェーズロック可能な周波数: 75kHz~850kHz
  • プログラム可能な固定周波数: 50kHz~900kHz
  • 軽負荷時に連続動作、パルススキップ動作またはBurst Mode® 動作を選択可能
  • 低損失動作: 99% デューティサイクル
  • 出力電圧のソフトスタートを調整可能
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 出力過電圧保護
  • 短絡時の出力ラッチオフ保護
  • シャットダウン時の低消費電流: 8μA
  • 内部LDOが VIN またはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
  • 起動時の電流フォールドバックなし
  • 小型4mm × 5mm QFNパッケージと細型SSOPパッケージ
LTC3868-1
低消費電流、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧コントローラ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3868
  • LTC3868-1

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3868
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC3868-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品