LTC3836

製造中

デュアル、2フェーズ、RSENSE、低入力電圧、同期整流式コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電流センス抵抗が不要
  • 位相非同調コントローラにより、必要な入力容量を低減
  • 全Nチャネル同期ドライブ
  • VIN範囲:2.75V~4.5V
  • 固定周波数電流モード動作
  • ±1.5%精度の0.6V電圧リファレンス
  • 低損失動作:97%デューティサイクル
  • 真のPLLにより、周波数のロックまたは調整が可能
  • パルススキップ動作または連続動作を選択可能
  • トラッキング機能
  • ソフトスタート回路を内蔵
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 出力過電圧保護
  • マイクロパワー・シャットダウン:IQ=6.5μA
  • 高さの低い小型4mm×5mm QFNおよび細型SSOPパッケージ
LTC3836
デュアル、2フェーズ、RSENSE、低入力電圧、同期整流式コントローラ
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
シリコン発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3836
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1081A

LTC3836EUFD Demo Board | 2-Phase, 2.75V to 4.5V Input, VOUT1 = 1.8V @ 12A, VOUT2 = 1.2V @ 12A

製品詳細

Demonstration circuit DC1081 is a dual-output low VIN step-down power supply featuring the LTC3836, a low quiescent current, 2-phase synchronous buck controller. The input voltage is from 2.75V to 4.5V. The demo board has two outputs: 1.8V/12A and 1.2V/12A.

eval board
DC1107A

LTC3836EUFD Demo Board | 2-Phase, 2.75V to 4.5V Input, VOUT1 = 1.8V @ 7A, VOUT2 = 1.2V @ 7A

製品詳細

Demonstration circuit 1107 is a 2-phase dual high efficiency synchronous step-down DC/DC converter that features the LTC3836EUFD controller. It operates with a 2.75V to 4.5V input range. and has two outputs: 1.8V @ 7A and 1.2V @ 7A.


 


DC1081A
LTC3836EUFD Demo Board | 2-Phase, 2.75V to 4.5V Input, VOUT1 = 1.8V @ 12A, VOUT2 = 1.2V @ 12A
DC1107A
LTC3836EUFD Demo Board | 2-Phase, 2.75V to 4.5V Input, VOUT1 = 1.8V @ 7A, VOUT2 = 1.2V @ 7A

最新のディスカッション

LTC3836に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品