LTC3834

製造中

消費電流30μAの同期整流式降圧コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
  • 動作時の低消費電流:30µA
  • OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
  • ±1%の出力電圧精度
  • 広いVIN範囲:4V~36V
  • フェーズロック可能な固定周波数:140kHz~650kHz
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングをプロ
  • グラム可能
  • 出力電流フォールドバック制限
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • PolyPhase®アプリケーション向けのクロック出力
  • 出力過電圧保護
  • シャットダウン時の低消費電流:4µA
  • 内蔵LDO がVINまたはVOUTからゲートドライブに電力を供給
  • 軽負荷時に連続動作、パルススキップ動作またはBurstMode®動作を選択可能
  • 小型20ピンTSSOPパッケージまたは4mm×5mm QFN
  • パッケージ
LTC3834
消費電流30μAの同期整流式降圧コントローラ
High Efficiency Synchronous Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3834
  • LTC3834-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1344A

LTC3834EFE Demo Board | 30µA IQ, VIN: 4.5V-32V, VOUT: 3.3V/5A

製品詳細

Demonstration circuit 1344A is a low quiescent current step-down DC/DC converter featuring the LTC3834 in a 20-pin TSSOP exposed pad package. The DC1344A is programmed to generate a regulated 3.3V@5A output from a 4.5V to 32V input voltage.


 


DC1344A
LTC3834EFE Demo Board | 30µA IQ, VIN: 4.5V-32V, VOUT: 3.3V/5A
DC1344A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3834に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品