LTC3834-1
製造中消費電流30μAの同期整流式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
製品の詳細
- 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
- 動作時の低消費電流:30µA
- OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
- ±1%の出力電圧精度
- 広いVIN範囲:4V~36V
- フェーズロック可能な固定周波数:140kHz~650kHz
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- 低損失動作:99%デューティ・サイクル
- 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングをプログラム可能
- 出力電流フォールドバック制限
- 出力過電圧保護
- シャットダウン時の低消費電流:4µA
- 軽負荷時に連続動作、パルススキップ動作またはBurstMode®動作を選択可能
- 小型16ピン細型SSOPパッケージまたは5mm×3mm DFNパッケージ
LTC3834-1は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能な降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大650kHzまでのフェーズロック可能な周波数が可能です。
無負荷時の消費電流が30µAなので、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばします。OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。LTC3834-1は高精度0.8Vリファレンスを搭載しています。4V~36Vという広い入力電源範囲により、種々のバッテリに対応します。
TRACK/SSピンにより、起動時に出力電圧をランプアップします。短絡が発生した場合は、電流フォールドバックによってMOSFETの熱損失を制限します。より機能の高いバージョン(LTC3834)もあります。
PHASMD | EXTVCC | PGOOD | PACKAGES | |
LTC3834 | Yes | Yes | Yes | FE20/4mm × 5mm QFN |
LTC3834-1 | No | No | No | GN16/3mm × 5mm DFN |
アプリケーション
- 車載システム
- テレコム・システム
- バッテリ駆動デジタル機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3834EDHC-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3834EDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3834EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3834EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3834IDHC-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3834IDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3834IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3834IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3834EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3834EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3834IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3834IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3834EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3834EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3834IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3834IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3834EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3834EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3834IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3834IGN-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3834
- LTC3834-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3834-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める