LTC3832
製造中低電圧動作向け高電力降圧同期整流式DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
製品の詳細
- 0.6Vと低いVOUT
- 3.3V~5Vから0.6V~3.xVの降圧アプリケーション向け高電力スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 電流センス抵抗が不要
- 低い入力電源電圧範囲:3V~8V
- 最大デューティサイクル:91%以上(全温度範囲)
- すべてNチャネルの外付けMOSFET
- 優れた出力レギュレーション:入力、負荷、温度の全範囲で±1%
- 高効率:95%以上が可能
- 可変出力電圧または2.5V固定出力電圧(LTC3832)
- プログラム可能な固定周波数動作:100kHz~500kHz
- 外部クロックに同期可能
- ソフトスタート機能
- 低いシャットダウン電流: < 10μA
- 熱保護機能
- SO-8およびSSOP-16パッケージ
LTC3832/LTC3832-1は、3.3V~5Vから0.6V~3.xVの降圧アプリケーション向けに最適化された高電力、高効率のスイッチング・レギュレータ・コントローラです。高精度の内部リファレンスと帰還システムにより、温度、負荷電流、入力電圧の全範囲で±1%の出力レギュレーションを実現します。LTC3832/LTC3832-1はNチャネルMOSFETによる同期整流式スイッチング・アーキテクチャを採用しています。さらに、上側NチャネルMOSFET のドレイン・ソース間抵抗を流れる出力電流を検知し、電流センス抵抗なしで可変電流制限を提供します。
LTC3832/LTC3832-1は全温度範囲にわたり、3Vという低い入力電源電圧、91%以上の最大デューティサイクルで 動作します。これらのデバイスは固定周波数PWM発振器を内蔵しているので、出力リップルを低減できます。300kHzの自走クロック周波数は、100kHz ~500kHzの範囲で外部調整することも、外部信号への同期も可能です。LTC3832の消費電流は、シャットダウン・モードでは10μA以下まで低減されます。LTC3832-1は、電流制限、 周波数調整、シャットダウン機能をもたないSO-8バージョンです。
アプリケーション
- CPU電源
- マルチ・ロジック電源ジェネレータ
- 配電アプリケーション
- 高効率の電力変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
LT Journal 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3832-1ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3832-1ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3832EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3832EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC3832-1ES8#PBF | 製造中 | |
LTC3832-1ES8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC3832-1ES8#PBF | 製造中 | |
LTC3832-1ES8#TRPBF | 製造中 | |
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3832EGN#PBF | 製造中 | |
LTC3832EGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3832EGN#PBF | 製造中 | |
LTC3832EGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3832EGN#PBF | 製造中 | |
LTC3832EGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3832
- LTC3832-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3832に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める