LTC3822-1
製造中No RSENSE™, 低入力電圧、同期整流式降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.13
製品の詳細
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- 電流センス抵抗が不要
- 3.3V入力電圧のアプリケーションとリチウムイオン・アプリケーションに最適化
- 固定周波数電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- ±1%精度の0.6Vリファレンス
- 低損失動作:99%デューティサイクル
- フェーズロックまたは調整可能な周波数:250kHz~750kHz
- ソフトスタート回路を内蔵
- トラッキングおよび調整可能なソフトスタート入力
- 最大ピーク電流センス・スレッショルドを選択可能
- 軽負荷時にBurst Mode®動作/強制連続動作/パルススキップ動作を選択可能
- デジタルRUN制御ピン
- 出力過電圧保護
- マイクロパワー・シャットダウン:IQ=7.5μA
- 熱特性が改善された小型12ピン(3mm×3mm)DFNまたは16ピン細型SSOPパッケージ
LTC3822-1は、外付け部品をほとんど使用せずに外付けNチャネル・パワーMOSFETをドライブする同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。MOSFET VDSセンス機能を備えた固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、センス抵抗が不要で、効率が向上します。
Burst Mode動作は軽負荷時に高効率を達成します。最大99%のデューティサイクルにより、低損失動作を行い、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばします。
動作周波数は最大750kHzまでプログラム可能なので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。また、ノイズに敏感なアプリケーションに対応するために、動作周波数を250kHz~850kHzの外部クロックに同期させることができます。
LTC3822-1は熱特性が改善された実装面積の小さい12ピンDFNパッケージまたは16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
Features | |
LTC3822 | Internal soft-start, 34µA in sleep mode |
LTC3822-1 | External soft start, selectable pulse skip/Burst Mode operation, power good (SSOP-16 package only), 105µA in sleep mode |
アプリケーション
- 1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動システム
- 3.3VIN システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3822EDD-1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3822EDD-1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3822EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3822EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3822EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3822EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3822EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3822EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3822EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3822EGN-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3822-1 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3822-1 Demo Circuit - No Rsense, Low Input Voltage, Synchronous Step-down Converter (3.3V to 1.8V @ 10A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3822
- LTC3822-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3822-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める