LTC3773

製造中

Triple Output Synchronous 3-Phase DC/DC Controller with Up/Down Tracking

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Current Mode Controller with On-board MOSFET Drivers
  • Programmable Power Up/Down Tracking
  • Wide VIN Range: 3.3V to 36V (VCC = 5V)
  • ±1% 0.6V VFB Accuracy Over Temperature
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Phase-Lockable or Adjustable Frequency: 160kHz to 700kHz
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Current Foldback and Overvoltage Protection
  • Selectable Continuous, Discontinuous or Burst Mode® Operation at Light Load
  • Programmable Phase Operation
  • Available in 5mm × 7mm QFN and 36-Lead
  • SSOP Packages
LTC3773
Triple Output Synchronous 3-Phase DC/DC Controller with Up/Down Tracking
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3773
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC913A

LTC3773EUHF Demo Board | (QFN) 3-Phase, 4.5V ≤ VIN ≤ 13.5V, VOUT1 = 2.5V @ 15A, VOUT2 = 1.8V @ 15A, VOUT3 = 1.2V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 913 is a high efficiency and high density supply featuring the 3-output, 3-phase synchronous buck regulator LTC3773 in the 5x7 QFN-38 package. The input voltage range of the demo board is designed for 4.5V to 13.5V, though the LTC3773 controller can take up to 36VMAX VIN. The outputs of this board are 2.5V @ 15A, 1.8V @ 15A and 1.2V @ 15A.

eval board
DC908A

LTC3773EG Demo Board | (SSOP) 3-Phase, 7V ≤ VIN ≤ 24V, VOUT1 = 3.3V @ 15A, VOUT2 = 2.5V @ 15A, VOUT3 = 1.8V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 908 is a high efficiency and high density supply featuring the 3-output, 3-phase synchronous buck regulator LTC3773 in the SSOP-36 package. The input voltage range of the demo board is designed for 7V to 24V, though the LTC3773 controller can take up to 36VMAX VIN. The outputs of this board are 3.3V @ 15A, 2.5V @ 15A and 1.8V @ 15A.

DC913A
LTC3773EUHF Demo Board | (QFN) 3-Phase, 4.5V ≤ VIN ≤ 13.5V, VOUT1 = 2.5V @ 15A, VOUT2 = 1.8V @ 15A, VOUT3 = 1.2V @ 15A
DC908A
LTC3773EG Demo Board | (SSOP) 3-Phase, 7V ≤ VIN ≤ 24V, VOUT1 = 3.3V @ 15A, VOUT2 = 2.5V @ 15A, VOUT3 = 1.8V @ 15A

最新のディスカッション

LTC3773に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品