LTC3728L

製造中

デュアル、550kHz、2フェーズ、同期整流式レギュレータ

製品モデル
17
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  •  デュアル180°位相コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  •  OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
  •  ±1%の出力電圧精度(LTC3728LC)
  •  パワーグッド出力電圧インジケータ
  •  フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~550kHz
  •  デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
  •  広いVIN範囲:4.5V~28V動作
  •  低損失動作:99%デューティ・サイクル
  •  調整可能なソフトスタート電流ランプ
  •  フォールドバック出力電流制限
  •  無効オプション付きラッチ式短絡シャットダウン
  •  出力過電圧保護
  •  低いシャットダウン電流:IQ = 20μA
  •  5Vおよび3.3Vスタンバイ・レギュレータ
  •  3つの選択可能な動作モード:固定周波数、Burst Mode®動作、PWM
  •  5mm×5mm QFNおよび28ピン細型SSOPパッケージ
LTC3728L
デュアル、550kHz、2フェーズ、同期整流式レギュレータ
Figure 1. High Efficiency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリコン発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3728
  • LTC3728L
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC392A-C

LTC3728LEUH Demo Board | Dual Output, 5V to 24VIN, 5VOUT1 @ 4A, 3.3VOUT2 @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 392 is a dual output, step-down, synchronous buck converter featuring either the 150kHz to 300kHz LTC1628EUH controller (DC392A-A), the 250kHz to 550kHz LTC3728EUH (DC392A-B) or 250kHz to 550kHz LTC3728LUH (DC392A-C). It operates with an input voltage range of 7V to 24V and provides 3.3V @ 5A and 5V @ 4A at its output. The LTC3728L has a lower maximum input voltage than the LTC3728 (28V vs. 36V) and thus is more cost effective.

eval board
DC899A

LTC3728LXCUH Demo Board | 2-Phase, 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V, VOUT1 = 2.5V @ 5A, VOUT2 = 3.3V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 899 is a high efficiency supply featuring the dual-output, 2-phase synchronous buck regulator LTC3728LX (not tested cold and 1.5% accurate VREF). The input voltage range of the demo board is from 4.5V to 13.2V, though the LTC3728LX controller can take up to 30V (max) Vin. The outputs are 2.5V@5A and 3.3V@5A.

eval board
DC898A-A

LTC3728LCUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V, VOUT1 = 2V @ 10A, VOUT2 = 1.8V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 898 is a high current density supply featuring the dual-output, 2-phase synchronous buck regulator LTC3728L. The input voltage of the demo board is designed from 4.5V to 13.2V, though the LTC3728L controller can take up to 30V (max) VIN. There are two assemblies of the demo board, DC898A-A and DC898A-B. DC898A-A is a cost effective design with 2.0V/10A and 1.8V/10A outputs. DC898A-B is a high current design with 1.5V/15A and 1.2V/15A outputs.

eval board
DC898A-B

LTC3728LCUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V, VOUT1 = 1.5V @ 15A , VOUT2 = 1.2V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 898 is a high current density supply featuring the dual-output, 2-phase synchronous buck regulator LTC3728L. The input voltage of the demo board is designed from 4.5V to 13.2V, though the LTC3728L controller can take up to 30V (max) VIN. There are two assemblies of the demo board, DC898A-A and DC898A-B. DC898A-A is a cost effective design with 2.0V/10A and 1.8V/10A outputs. DC898A-B is a high current design with 1.5V/15A and 1.2V/15A outputs.

DC392A-C
LTC3728LEUH Demo Board | Dual Output, 5V to 24VIN, 5VOUT1 @ 4A, 3.3VOUT2 @ 5A
DC392A-C - Schematic
DC899A
LTC3728LXCUH Demo Board | 2-Phase, 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V, VOUT1 = 2.5V @ 5A, VOUT2 = 3.3V @ 5A
DC899A - Schematic
DC898A-A
LTC3728LCUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V, VOUT1 = 2V @ 10A, VOUT2 = 1.8V @ 10A
DC898A-A - Schematic
DC898A-B
LTC3728LCUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V, VOUT1 = 1.5V @ 15A , VOUT2 = 1.2V @ 15A
DC898A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3728Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品